H&W Control GmbH

Înainte cu energia hidroelectrică

În prezent, în Austria, 2.800 de centrale hidroelectrice mici alimentează rețeaua publică de electricitate. Pentru ca acest lucru să funcționeze, este nevoie de echipamente electrotehnice funcționale. Pentru ca acest lucru să funcționeze, este nevoie de echipamente electrotehnice funcționale. „În cooperare cu producătorii de turbine, livrăm foarte mult în străinătate și avem o cotă de export de aproximativ 75 %”, au spus Rainer Huber și Christian Wieland, directorii generali ai companiei.

Rittal "sprijină" producătorii de instalații de distribuție electrică în planificarea și implementarea carcaselor – o ofertă de care ne bucurăm să profităm.
Rainer Huber, director general H&W Control GmbH

Calitatea europeană contează

În noiembrie 2015,o instalație situată pe cel mai înalt munte din Panama, Volcán Barú, a intrat în funcțiune. În America de Sud, valoarea echipamentelor europene și încrederea în standarde este foarte mare. Prin urmare, H&W Control a mizat pe calitatea germană Rittal pentru dulapurile de comandă. În Panama au fost furnizate cinci module – trei pentru gestionarea energiei cu sistemul de bare RiLine 1600 A și două module pentru controlul instalației.

Configurarea rapidă a instalației

„În Valea Enns, echipamentul electric al micii centrale hidroelectrice care funcționează din anii 1980 a fost revizuit”, a spus Christian Wieland, directorul general al H&W Control, descriind un proiect local. Pentru a reduce la minimum timpul de nefuncționare al centralei electrice, H&W Control a utilizat noul sistem de bare colectoare de 185 mm Rittal. Rainer Huber, de asemenea director general al H&W Control GmbH, apreciază în mod deosebit faptul că este atât de compact și că economiile de spațiu și de costuri le oferă un avantaj major față de concurență.