Unul dintre cei mai importanți furnizori de telecomunicații din SUA avea nevoie de dulapuri IT configurabile în mod flexibil, inclusiv răcire și monitorizare pentru o nouă instalație de cercetare și testare. Numărul maxim posibil de dulapuri trebuia să fie instalat în laboratoare și săli de testare de diferite dimensiuni în cel mai mic spațiu posibil. În același timp, compania de telecomunicații a solicitat cea mai mare fiabilitate a soluției globale, precum și monitorizarea fără întreruperi a componentelor critice ale sistemului. Obiectivul a fost o disponibilitate a sistemului de cel puțin 100 %. Interacțiunea dintre aceste specificații a făcut ca proiectul să fie o instalare extrem de dificilă pentru experții de la Rittal.
Rittal a dezvoltat un concept bazat pe dulapuri modulare care pot fi adaptate la condițiile din camera respectivă. Soluția Rittal a inclus dulapuri modulare preasamblate pentru servere IT TS, de diferite dimensiuni, pre-configurate cu iluminare LED, sistem de gestionare a cablurilor și a fluxului de aer și alte accesorii. Proiectarea sistemului a inclus, de asemenea, soluțiile de control al climatizării Rittal Blue e+, foarte eficiente, pentru a asigura o disipare eficientă a căldurii.
Pentru monitorizare s-a folosit soluția CMC III de la Rittal. Acest lucru permite monitorizarea în timp real a parametrilor de climatizare și de mediu și, prin urmare, sprijină administratorii în cazul în care se defectează anumite componente. Deschiderea automată a ușilor pentru rack-urile IT și pentru ventilatoarele de evacuare oferă protecție în cazul unei defecțiuni ale sistemului răcire și, astfel, maximizează disponibilitatea componentelor IT. În zona de testare și de laborator, au fost instalate ventilatoare EC controlate (cu comutare electronică) pentru o disipare suplimentară a căldurii și aer condiționat pentru a crește siguranța la defecțiuni. Un sistem de răcire IT proiectat în mod redundant ar trebui, de asemenea, să susțină cerința unei disponibilități cât mai ridicate. Nivelul ridicat de siguranță în caz de defecțiune este deosebit de important atunci când compania de telecomunicații efectuează teste pe termen lung asupra echipamentelor de telecomunicații.
Fiabilitatea ridicată a sistemului, precum și marea flexibilitate și adaptabilitate a dulapurilor IT ajută furnizorul de telecomunicații să implementeze mai ușor cerințele viitoare în cercetare și testare. Monitorizarea CMC ajută, în special, la înregistrarea parametrilor de funcționare în timp real și la reacția rapidă în caz de defecțiuni, deoarece accesul este asigurat în mod convenabil de la distanță prin intermediul unui portal web.
Prezentare generală
- Proiect
- International telecom provider
- Locație
- n.a., SUA
- Provocare
Disponibilitate a sistemului de 100 %
Instalare în spațiu restrâns
Monitorizarea fără întreruperi a tuturor componentelor sistemului
- Soluție
Carcase modulare pentru servere IT TS de diferite dimensiuni, preconfigurate cu iluminare LED, gestionare a cablurilor și a fluxului de aer
Unități de climatizare Blue e+ Rittal pentru eficiență energetică ridicată
Monitorizare fără întreruperi cu Rittal CMC III, monitorizare în timp real a parametrilor de climatizare și de mediu
Răcire redundantă pentru disponibilitate ridicată