Prelucrarea carcaselor din oțel inoxidabil nu este ușoară, deoarece acest material dur poate fi prelucrat doar într-o măsură limitată cu ajutorul metodelor de tăiere a metalelor.
Compania producătoare de instalații de distribuție electrică, de dimensiuni medii, Plenge GmbH din Oelde, Münsterland, trebuie să lucreze deseori cu oțel inoxidabil: O mare parte din instalațiile de distribuție electrică pe care le produce această companie cu 70 de angajați este destinată industriei alimentare. Carcasele din oțel inoxidabil reprezintă standardul în această industrie pentru a îndeplini cerințele ridicate de igienă. Prin urmare, Plenge a investit într-un centru de prelucrare Perforex de la Rittal Automation Systems, care funcționează cu o unitate de tăiere cu laser. Noul centru de procesare cu laser a făcut posibilă obținerea unei creșteri semnificative a eficienței în producție: Dintre cei doi angajați care se ocupau anterior de prelucrarea mecanică a carcasei, unul poate acum să se ocupe de alte sarcini în fabrică.
Nu a trebuit să ne gândim prea mult la rentabilitate atunci când am decis să investim în Perforex LC, deoarece beneficiile erau foarte evidente.
Automatizare în atelier
În atelierul producătorului de sisteme de comandă și instalații de distribuție de energie electrică, o mare parte din munca manuală este încă o regulă. În afară de cablare, care necesită cea mai mare parte a timpului, prelucrarea mecanică a dulapurilor de comandă necesită o muncă deosebit de intensă. Până acum, carcasele din oțel inoxidabil trebuiau întotdeauna să fie prelucrate manual. Pentru a crește productivitatea în atelier atunci când se prelucrează dulapuri, Rittal Automation Systems oferă seria Perforex de centre de prelucrare CNC, care prelucrează rapid și precis piese plate și carcase complete. Modelul Perforex cu unitate de taiere cu laser este solutia ideala atunci cand trebuie prelucrat un numar mare de incinte din otel inoxidabil, asa cum este cazul Plenge. Și acesta este exact tipul de Perforex LC în care a investit Plenge.
Timp scurt de amortizare
Cu noul centru de procesare cu laser, Plenge nu numai că simplifică, dar și accelerează mult mai mult realizarea comenzilor care necesită carcase din oțel inoxidabil. Nu mai este nevoie de munca manuală plictisitoare pentru a executa decupaje, găuri și filete în carcasele din oțel inoxidabil. Și inclusiv angajații sunt entuziasmați de calitate, deoarece nu apar bavuri pe marginile tăiate cu laser. Timpul economisit este disponibil pentru alte activități calificate în atelier, iar productivitatea crește.
Timpii de amortizare pentru centrele de prelucrare din seria Perforex sunt relativ scurți, chiar și pentru companiile mici și mijlocii. În funcție de numărul de dulapuri de comandă procesate pe an, de multe ori este vorba doar de doi sau trei ani. Calculatorul ROI de pe site-ul Rittal poate fi utilizat pentru a calcula rapid și convenabil amortizarea (a se vedea și: Link).
Gestionarea consecventă a datelor
Perforex LC poate fi programat în mod convenabil direct pe sistemul de comandă. Cu toate acestea, este deosebit de eficient dacă datele pentru centrul de prelucrare pot fi transferate direct de la departamentul de proiectare. Apoi, angajatul trebuie doar să așeze carcasa pe masa de lucru și să pornească mașina. Coerența gestionării datelor de la proiectare electrică, prin pregătirea lucrărilor și producție, până la sistemul ERP este un factor decisiv în ceea ce privește automatizarea în construcția de sisteme de comandă și instalații de distribuție de energie electrică.
Prezentare generală
- Proiect
 - Plenge
 - Locație
 - Oelde, Germania
 - Ramură
 - Electrical-and-Automation
 - Provocare
 Prelucrarea carcaselor din oțel inoxidabil pentru industria alimentară
Deficit de forță de muncă
- Soluție
 Gestionarea consecventă a datelor
Câștig de eficiență prin investiția în centrul de prelucrare CNC Perforex LC
Angajații care înainte erau implicați în prelucrarea mecanică își asumă acum alte sarcini calificate în fabrică.
Calitate ridicată în timpul prelucrării