Dacă melodia de succes „Last Christmas” răsună din difuzoarele restaurantelor, ale marilor magazine sau ale târgurilor de Crăciun, se acumulează anual drepturi de autor în valoare de opt milioane de euro – cu alte cuvinte, o parte din profiturile plătite artiștilor în timpul vieții lor și după aceea – ca în acest caz – moștenitorilor acestora.
Pentru a proteja drepturile de autor ale muzicienilor elvețieni, în 1923 a fost înființată SUISA (de la SUISse Auteurs), Asociația Autorilor și a Caselor de Discuri. În prezent, peste 37.000 de compozitori, textieri și case de discuri sunt organizați în cadrul acesteia. Pentru a gestiona numeroasele licențe și pentru a colecta taxele legale imediat ce piesele muzicale sunt difuzate pe scenă, la radio sau la televiziune, o tehnologie informatică modernă, inclusiv o infrastructură eficientă, reprezintă o condiție de bază. Rittal a creat acest lucru în strânsă colaborare cu SUISA în timpul modernizării centrului de date din Zürich.
Vom simți cu siguranță că economisim bani și, în același timp, că facem un bine pentru mediu.
Securitate și independență datorită propriului nostru centru de date
Provocarea a constat în faptul că centrul de date era din anii 1960 și întreaga suprafață de 150 m2 era răcită pentru ca serverele să nu se supraîncălzească. Thomas Lagler, manager de proiect IT, SUISA, a declarat: „Practic, ar fi trebuit să răcim doar o cameră de poate 15 m2. Așa că nu avea sens nici din punct de vedere economic, nici ecologic.” Prin urmare, SUISA a decis să modernizeze centrul de date la sfârșitul anului 2016. Ideea a fost de a renunța la externalizare și de a păstra infrastructura în cadrul companiei. Lagler citează ca motiv dorința de securitate și independență față de un singur furnizor. Cerințele pentru Rittal au fost o răcire eficientă din punct de vedere energetic și optimizarea detectării și stingerii timpurii a incendiilor.
Disiparea căldurii la punctul de origine
Se poate decide în mod individual dacă o companie răcește în mod special rack-uri individuale, dacă lucrează cu un sistem de climatizare în linie sau dacă asigură climatizarea în întreaga cameră tehnică, în funcție de cerințe. Unitățile de climatizare montate direct pe rack-ul IT, de exemplu, disipă căldura direct acolo unde este generată și, prin urmare, sunt deosebit de eficiente. Un concept care a convins SUISA. „Alți furnizori au acceptat doar pentru că au găsit o poziție de plecare bună cu podeaua ridicată existentă. Pentru ei, a fost clar că puteau continua cu vechiul concept și, în plus, să lucreze cu o insulă rece/caldă separată pentru rack-uri”, a spus Thomas Lagler. Cu toate acestea, conceptul Rittal are în vedere ceva diferit. La SUISA, au fost instalate patru rack-uri IT TS, fiecare cu două unități de răcire cu lichid (LCP) CW și un chiller IT. LCP utilizează apă rece ca mediu de răcire și pot gestiona, de asemenea, sarcini termice foarte mari, de până la 55 kW pe rack. Acesta se bazează pe un schimbător de căldură aer/apă care utilizează apa rece pentru a răci aerul încălzit din rack-ul IT. În fiecare caz, punctul de setare este temperatura aerului de alimentare a serverului, care poate fi stabilită în mod liber de către client. În prezent, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (Societatea americană a inginerilor de încălzire, refrigerare și condiționare a aerului), pe scurt ASHRAE, recomandă temperaturi ale aerului de alimentare între 18 °C și 27 °C. LCP CW reglează acest punct de setare în mod complet automat prin ajustarea debitului volumului de apă și de aer la ratele reale de pierdere de căldură. Pentru acest sistem nu a fost necesară implementarea unor măsuri structurale la SUISA. Rack-urile sunt acum închise sau izolate de aer prin ușile de sticlă. În acest fel, se răcesc doar rack-urile.
Monitorizarea și detectarea timpurie a incendiilor
Sistemul de monitorizare Rittal CMC III se află în centrul monitorizării și detectării timpurii a incendiilor. Acesta este format din unitatea centrală de procesare care interacționează cu diverși senzori din centrul de date pentru temperatură, acces, scurgeri, fum/incendiu și umiditate în dulap. De îndată ce rack-ul se încălzește prea tare, ușile se deschid automat pentru a folosi aerul ambiental din centrul de date pentru răcire.
În trecut, centrul de date nu avea un contor de curent dedicat. Acum, consumul poate fi monitorizat și evaluat până la unitatea de server – un pas important în direcția eficienței energetice.
Prezentare generală
- Proiect
- SUISA (SUISse Auteurs)
- Locație
- Zürich, Elveția
- Provocare
- Vechiul centru de date nu îndeplinea cerințele de eficiență energetică, întreaga suprafață de 150 mp fiind complet răcită. - Răcire eficientă din punct de vedere energetic și optimizarea detectării și stingerii incendiilor din timp 
- Soluție
- Sistemul de climatizare în linie (LCP CW) disipează căldura direct acolo unde este generată (până la 55 kW) - Rittal CMC III pentru detectarea timpurie a incendiilor (inclusiv senzori de temperatură, scurgere și umiditate) - Monitorizarea consumului de energie până la ultima unitate de server 
Vom simți cu siguranță că economisim bani și, în același timp, că facem un bine pentru mediu.
Securitate și independență datorită propriului nostru centru de date
Provocarea a constat în faptul că centrul de date era din anii 1960 și întreaga suprafață de 150 m2 era răcită pentru ca serverele să nu se supraîncălzească. Thomas Lagler, manager de proiect IT, SUISA, a declarat: „Practic, ar fi trebuit să răcim doar o cameră de poate 15 m2. Așa că nu avea sens nici din punct de vedere economic, nici ecologic.” Prin urmare, SUISA a decis să modernizeze centrul de date la sfârșitul anului 2016. Ideea a fost de a renunța la externalizare și de a păstra infrastructura în cadrul companiei. Lagler citează ca motiv dorința de securitate și independență față de un singur furnizor. Cerințele pentru Rittal au fost o răcire eficientă din punct de vedere energetic și optimizarea detectării și stingerii timpurii a incendiilor.