Stocarea energiei electrice este adesea indispensabilă pentru o aprovizionare sigură cu energie. Este și cazul cabanei Clubului Alpin al Secției Coburg, situată la 1.900 de metri deasupra nivelului mării, în munții Mieminger din Tirol. Energia electrică pentru cabană este generată în mod neutru din punct de vedere al emisiilor de CO₂ cu ajutorul unui sistem fotovoltaic și al unei centrale de cogenerare a energiei termice și electrice, alimentată cu ulei vegetal. Pentru a se asigura că energia produsă de sistemul fotovoltaic poate fi utilizată și pe timpul nopții, producătorul de sisteme de stocare a energiei electrice TESVOLT a instalat în cabana rustică o unitate de stocare cu baterii litiu-ion cu o capacitate de 77 de kilowați-oră. Alpiniștii și drumeții cazați la cabană beneficiază de dușuri calde, uscătorie și chiar de internet. Componentele standardizate de la Rittal au o contribuție importantă în acest sens.
Împreună cu Rittal, putem satisface toate cerințele pieței de stocare a energiei. Avem prețuri competitive prin intermediul sistemului și oferim în mod constant o calitate ridicată.
Flexibilitate la alimentarea cu energie
TESVOLT furnizează unități de stocare a energiei cu celule de baterii extrem de puternice. În combinație cu o centrală eoliană, solară, hidroelectrică, pe bază de biogaz sau de cogenerare, soluțiile de stocare a energiei oferă cea mai mare flexibilitate posibilă în aprovizionarea cu energie. Unitățile de stocare nu numai că și-au dovedit utilitatea în aplicații comerciale, dar asigură și alimentarea cu energie electrică în zone dificile și îndepărtate din întreaga lume.
Componente de cea mai înaltă calitate
Interacțiunea mai multor componente este crucială pentru un sistem fiabil de stocare a energiei electrice. Pe lângă celulele bateriei, aceasta include distribuția energiei, aerul condiționat și monitorizarea sistemului. Totul trebuie să funcționeze perfect pentru a se asigura că sistemul de stocare își atinge durata maximă de viață de aproximativ 30 de ani și funcționează la un nivel ridicat de eficiență. Acesta este un alt motiv pentru care TESVOLT se bazează exclusiv pe componente de cea mai înaltă calitate – de exemplu, componente de sistem de la Rittal. Gama extrem de largă de produse standardizate permite un grad ridicat de flexibilitate tehnică. Termenele scurte de livrare sunt un bonus suplimentar. Componentele respectă toate standardele necesare și satisfac cele mai înalte cerințe de calitate.
Stabil și flexibil
Până la opt module de baterii à de 50 de kilograme pot fi integrate în siguranță în dulapul de control stabil. Dulapurile de comandă pot fi aranjate flexibil și pot rezista, de asemenea, la cerințe de mediu extreme, cum ar fi căldura, frigul sau umiditatea. Pe lângă carcasele dulapurilor de comandă, TESVOLT utilizează, de asemenea, componente pentru distribuția de putere, controlul climatizării și monitorizare de la Rittal. Este important pentru companie să poată răspunde rapid la noile cerințe ale pieței. Prin diversitatea componentelor sale, Rittal oferă exact flexibilitatea de care TESVOLT are nevoie. Cu toate acestea, TESVOLT nu se limitează la furnizarea de sisteme de stocare a energiei electrice, ci oferă și consultanță în ceea ce privește planificarea întregului sistem energetic. În prezent, TESVOLT își livrează soluțiile flexibile de stocare a energiei electrice în întreaga lume și a câștigat cote de piață extrem de disputate.
Prezentare generală
- Proiect
- Tesvolt GmbH
- Locație
- Lutherstadt Wittenberg, Germania
- Ramură
- Energy
- Provocare
- Stocarea energiei electrice la o cabană alpină de la un sistem fotovoltaic și o unitate de cogenerare a energiei electrice și termice
- Asigurarea unei durate de viață lungi a dispozitivului de stocare a energiei
- Interacțiunea perfectă a tuturor componentelor, cum ar fi distribuția de energie, aerul condiționat și monitorizarea sistemului
- Soluție
- Dulapuri Rittal, precum și componente pentru alimentarea cu energie electrică, controlul și monitorizarea climei, care au deja standardele necesare
- Posibilitatea dispunerii flexibile
- Protecție împotriva cerințelor extreme de mediu, cum ar fi căldura, frigul sau umezeala