Marea provocare pentru companiile mijlocii din domeniul construcției de sisteme de comandă și instalații de distribuție de energie electrică este de a realiza proiecte cât mai eficient posibil, oferind în același timp o calitate ridicată. Un grad ridicat de automatizare și o gestionare continuă a datelor, de la inginerie la producție, ajută în acest sens – și dă roade chiar și în cazul companiilor mici și mijlocii. Thermia din Leuze-en-Hainaut, Belgia, folosește în acest scop soluții de la Eplan și Rittal Automation Systems. Datele din planificarea 3D a asamblării sunt utilizate pentru procesele de producție automatizate din atelier. Rezultatul este o creștere semnificativă a productivității în cadrul companiei, a cărei competență de bază este tehnologia clădirilor eficiente din punct de vedere energetic.
Eplan Pro Panel și Perforex de la Rittal Automation Systems ne sporesc calitatea și eficiența.
Pro Panel și Perforex pentru un plus de eficiență
Seminariile Rittal au oferit Thermia sugestii specifice privind modul de optimizare a proceselor din cadrul companiei de-a lungul întregului lanț valoric și de creștere a eficienței. Posibilitatea prelucrării automate a carcaselor, a dulapurilor de comandă și a pieselor plate a convins compania. Deoarece acest lucru funcționează perfect în combinație cu planificarea 3D, compania a investit în licențe Pro Panel de la Eplan și într-un centru de prelucrare Perforex de la Rittal Automation Systems. Perforex este potrivit pentru prelucrarea pieselor plate, cum ar fi plăcile de montaj sau ușile de dulapuri de comandă, precum și a carcaselor complete din metal sau plastic. Prin utilizarea Pro Panel și prelucrarea pe Perforex, compania a reușit să crească semnificativ eficiența în producția carcasei de comandă, deoarece activitățile manuale din timpul prelucrării carcasei sunt acum de domeniul trecutului.
Datele corecte sunt cheia
În primul rând, au fost instalate licențele Pro Panel și a avut loc instruirea necesară. În acest fel, angajații au fost pregătiți să genereze corect datele pentru centrul de prelucrare Perforex. Frédéric Vandewiele a povestit această experiență: „În timpul sesiunilor de instruire, am realizat cât este de esențială calitatea datelor furnizate de proiectanți, cum ar fi informațiile 3D sau macrourile Eplan. Numai cu o calitate ridicată a datelor putem realiza prelucrarea pe Perforex în mod corect și de înaltă calitate.” Introducerea Pro Panel și punerea în funcțiune a Perforex va muta o parte a procesului de inginerie din atelier în departamentul de proiectare. Este util faptul că toate datele pentru carcasele și dulapurile de comandă de la Rittal sunt disponibile în Portalul de date Eplan în întregime și la o calitate optimă. Buna coordonare dintre Eplan și Rittal a fost deosebit de avantajoasă pentru Thermia. De exemplu, angajații Eplan au fost prezenți la fața locului în timpul punerii în funcțiune a Perforex pentru a asigura un transfer de date fără probleme.
Prezentare generală
- Proiect
- Thermia sprl
- Locație
- Leuze-en-Hainaut, Belgia
- Ramură
- Electrical-and-Automation
- Provocare
- Executarea eficientă a proiectelor și cu o calitate mai bună 
- Soluție
- Gestionarea continuă a datelor, de la inginerie la producție 
 - Utilizarea planificării 3-D a suprastructurii pentru procesele de producție automatizate 
 - Perforex pentru prelucrarea pieselor plate, cum ar fi plăcile de montare sau chiar carcasele complete 
 - Aproape nici o activitate manuală