Creșterea dinamică a corporației a determinat compania de gestionare a capitalului Universal-Investment să se relocheze. Printre altele, trebuia construit un nou centru de date în noua locație din Frankfurt/Main – componenta cea mai importantă din planul proiectului din punct de vedere al timpului. Pentru a pune în aplicare mutarea și măsurile de modernizare, Universal-Investment a apelat la specialiștii de la Canzler Ingenieure, care au asigurat instalarea centrului de date modular RiMatrix S de la Rittal, scurtând astfel mutarea cu două luni.
Datorită soluției „cameră în cameră”, am reușit să realizăm economii semnificative în ceea ce privește utilizarea spațiului existent și, în același timp, să reducem durata proiectului.
Departamentul IT își căuta o casă nouă
Destinația mutării a fost ultramodernul IBC Tower din vestul orașului Frankfurt. Noul centru de date a fost planificat pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, în conformitate cu metodele de construcție convenționale, la unul dintre etajele de birouri. Acest lucru a necesitat o dezmembrare completă a spațiului de birouri, precum și furnizarea unei infrastructuri tehnice complexe și redundante, cum ar fi răcirea, alimentarea cu energie electrică, sursa neîntreruptibilă de curent (UPS) și detectarea defecțiunilor.
Pre-configurat și la cheie
Planificarea inițială prevedea atribuirea contractelor pentru toate componentele centrului de date în mod individual. Cu toate acestea, acest lucru duce automat la un efort de planificare ridicat, precum și la un proces intensiv de coordonare între firmele implicate. În urma acestei planificări, nu era sigur că programul de mutare în vara anului 2014 va putea fi respectat.
În cele din urmă, centrul de date modular RiMatrix S de la Rittal a oferit o alternativă interesantă. În termen de șase săptămâni, clienții primesc un centru de date complet și preconfigurat, inclusiv rack-uri IT, aer condiționat, distribuție de putere și software pentru monitorizare și gestionare IT, sub un singur număr de comandă. În acest fel, complexitatea a fost redusă considerabil. RiMatrix S este instalat la unul dintre etajele birourilor ca soluție cameră în cameră
Bine protejat
Centrul de date modular formează o celulă de securitate dedicată cu control al accesului și încorporează o carcasă pentru a asigura o securitate suplimentară împotriva incendiilor, apei și fumului. În cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică, sistemul UPS instalat în RiMatrix S intervine mai întâi, apoi un generator diesel disponibil în clădire preia alimentarea cu energie electrică pentru întreaga clădire.
În plus, pentru RiMatrix S a fost realizată o soluție cu protecție integrată împotriva incendiilor, astfel încât nu au fost impuse cerințe suplimentare privind protecția împotriva incendiilor a clădirii. Acest lucru a fost facilitat, de exemplu, de faptul că încăperea de securitate Rittal este deja certificată de ECB•S (organismul european de certificare).
Prezentare generală
- Proiect
- Universal Investment
- Locație
- Frankfurt/Main, Germania
- Ramură
- Finance
- Provocare
Un nou centru de date de înaltă disponibilitate, cu spațiu pentru creștere viitoare
Necesitatea unei eficiențe energetice ridicate, timp limitat pentru instalare
- Soluție
Instalarea a două sisteme RiMatrix S Double 6 standardizate și pre-configurate ca instalație „cameră în cameră", inclusiv rack-uri IT, aer condiționat, distribuție de putere și software pentru monitorizare și gestionare IT.
Disponibilitate ridicată prin UPS, respectiv generator cu motorină