Weiling

Produse bio la viteză ridicată

Sectorul bio crește permanent. Acest lucru îl observă și angrosistul de produse ecologice Weiling din Coesfeld, care aprovizionează în prezent peste 1.200 de clienți cu peste 11.000 de produse. Pentru o logistică de această amploare, angrosistul avea nevoie de o infrastructură IT nouă și stabilă.

Am dorit să investim într-un nou centru de date sigur și rezistent în viitor.
Dr. Peter Meyer, director al Weiling GmbH

Alegerea s-a redus la soluția modulară și standardizată pentru centre de date RiMatrix S de la Rittal. Deoarece logistica mărfurilor din toate locațiile este controlată la nivel central, o defecțiune a infrastructurii IT ar fi un dezastru. RiMatrix S oferă Weiling un standard ridicat de securitate testat de TüV, inclusiv protecție împotriva incendiilor și a intruziunilor, redundanțe și protecție împotriva scurgerilor, precum și o sursă de alimentare neîntreruptă.

Flexibil

Deoarece sediul companiei din Coesfeld urmează să fie extins în viitor, Weiling căuta o soluție de centru de date modulară care să poată fi extinsă în mod flexibil. La fel de importantă a fost și posibilitatea de a adapta răcirea la condițiile locale. Din cauza nivelului ridicat de praf din regiunea agricolă, a fost necesară un sistem de free-cooling. Sistemul flexibil al RiMatrix S a fost convingător în toate punctele.

Planificabil

Spre deosebire de centrele de date planificate în mod complet individual, RiMatrix S se caracterizează prin componente standardizate și, astfel, poate fi pus în funcțiune după numai șase săptămâni. Un pachet de servicii bine definit, precum și termene de livrare și costuri definite au permis companiei Weiling să planifice în mod optim gestionarea timpului și a costurilor.

Eficient energetic

În calitate de comerciant de produse alimentare ecologice, Weiling a ancorat o abordare conștientă a mediului în nucleul său corporativ. Prin urmare, faptul că RiMatrix S este adaptat la eficiența energetică, cu o valoare a eficacității utilizării energiei de până la 1,15, se potrivește perfect și reduce inclusiv costurile.

Prezentare generală

Proiect
Weiling
Locație
Coesfeld, Germania
Provocare
  • Creșterea dinamică a companiei necesită un nou centru de date cu disponibilitate ridicată
  • Opțiuni de extindere flexibile
  • Eficiența energetică este în prim-plan
  • Timp limitat pentru instalare
Soluție
  • RiMatrix S Single 6 într-un spațiu securizat: Componente standardizate pentru o instalare rapidă, punere în funcțiune după numai șase săptămâni
  • Monitorizare cu soluția DCIM RiZone
  • Container de răcire pe acoperiș, pentru răcire eficientă energetic