Lefdal Mine

Rittal și Lefdal Mine Datacenter.

Soluții de profunzime. Lefdal Mine Datacenter (LMD) stabilește noi standarde. Sistemul de galerii cu cinci etaje și 75 de camere oferă 120.000 de metri pătrați de spațiu pentru o infrastructură cu o capacitate totală potențială de 200 de megawați. „Centrul de calcul de la Mina Lefdal nu numai că stabilește standarde în domeniul calculului de înaltă performanță -  cu energie 100% regenerabilă, inclusiv cu ‚energie hidroelectrică‘ sustenabilă!”, a spus zâmbind Martin Kipping, vicepreședinte Data Center la Rittal. Rittal se află la bordul acestui proiect superlativ, în calitate de partener tehnologic strategic.

Soluții de profunzime:

Pentru LMD, Rittal contribuie prin intermediul modulelor standardizate RiMatrix S pentru centre de date, care au un punctaj ridicat în ceea ce privește flexibilitatea și eficiența costurilor. Modulele pre-configurate, cu economie de spațiu, sunt livrate în containere și constau din zece sau douăsprezece rack-uri de servere gata de utilizare imediată, inclusiv distribuție de putere, control al climei și software pentru monitorizare și gestionarea infrastructurii IT. Acest lucru permite utilizarea flexibilă a sistemelor IT, de la colocare, cloud privat la ITaaS (IT as a Service) și DCaaS (Data Center as a Service).

Soluția de climatizare provine din seria Rittal Liquid Cooling Package (LCP). LCP aspiră aerul evacuat de la servere, care este răcit până la temperatura de alimentare necesară de 15 grade prin intermediul unui schimbător de căldură special care utilizează apa rece de 7 grade din fiord și îl suflă înapoi înăuntru. Rezultatul general este un PUE (Power Usage Effectiveness) mai mic de 1,1, oferind cel mai înalt nivel de eficiență energetică. În plus, energia electrică nu este doar ieftină, ci și deosebit de durabilă, deoarece 97 % provine din energie regenerabilă.

Dar centrul de date subteran oferă un alt avantaj neprețuit: siguranța! Instalația este accesibilă doar printr-un punct de intrare optim, în timp ce formațiunea de rocă asigură o protecție naturală împotriva impulsurilor electromagnetice. Personalul de pază și protecție, special instruit, monitorizează întreaga facilitate 24 de ore din 24, 365 de zile pe an. Un proces de autentificare în trei etape și sisteme de camere inteligente asigură o securitate suplimentară.

Suntem aici pentru dvs.

Aveți întrebări? Atunci scrieți-ne. Vă stăm la dispoziție pentru toate întrebările pe tema Rittal și Lefdal Mine Datacenter.

National Bank of Kuwait

IT cu disponibilitate de 99,982 %

Disponibilitate de 99,982 % și un timp de nefuncționare de numai 1,6 ore pe an – acestea sunt cerințele Uptime Institute pentru o certificare de nivel III a unui centru de date. National Bank of Kuwait s-a confruntat cu provocarea de a echipa un nou...

Securitate IT

Soluții de securitate pentru infrastructura IT critică

Securitatea este cel mai important activ al infrastructurii dvs. IT. Fiți în siguranță și protejați-vă sistemele de pericolele fizice și de amenințările cibernetice.