Carcasele goale pentru dulapuri de comandă sunt atribuite unei directive UE valabile în ceea ce privește marcajul CE, în conformitate cu care există o obligație de marcare, respectiv Directiva 2014/35/UE privind joasa tensiune pe baza testării tipului conform DIN EN 62208.
Alte directive relevante la care nu sunt supuse carcasele goale:
Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice
Directiva CEM 2014/30/UE
Standardul pentru carcase goale DIN EN 62208 este afișat în spatele Directivei privind joasă tensiune doar ca un standard pentru evaluarea conformității cu cerințele directivei. Prin urmare, carcasele goale nu sunt marcate CE cu referire la alte directive.
În principiu, toate carcasele care urmează să fie utilizate ca și carcase goale testate ca tip conform DIN EN 62208 pentru combinații de dulapuri de comutație de joasă tensiune, conform DIN EN 61439-1/-2 sau -3 sunt marcate pe plăcile de fabricație. Declarațiile de conformitate sunt disponibile pe paginile produselor respective de pe internet.
Având în vedere că standardul utilizat ca bază pentru marcare nu se aplică la carcasele care fac obiectul unor standarde de produs specifice (de exemplu, carcasele electronice în conformitate cu IEC 60297 sau carcasele pentru echipamente informatice), în prezent sunt marcate doar "carcasele industriale" pentru combinații de dulapuri de comutație de joasă tensiune.
Informații de bază privind marcarea CE
Ce se află în spate
Marcajul CE nu este o certificare prin care producătorii confirmă în mod voluntar caracteristicile pozitive ale produselor lor de către institutele de testare.
Acesta este un marcaj obligatoriu din punct de vedere legal pentru toate produsele care respectă directivele UE.
Scopul marcajului CE este, în primul rând, de a reduce barierele în calea comerțului în cadrul statelor membre ale UE. Marca CE este o marcă administrativă și nu a fost inițial destinată consumatorilor și utilizatorilor finali. Acesta a fost conceput ca o indicație pentru autoritățile de supraveghere a pieței că produsele marcate respectă cerințele directivelor de armonizare tehnică - în principal, cerințele de siguranță. Acesta trebuie înțeles ca un "pașaport tehnic" pentru anumite produse din cadrul Spațiului Economic European.
Baza pentru marcajul CE este conceptul de armonizare al Comisiei Europene și modernizarea asociată a standardizării europene. Conținutul principal este recunoașterea reciprocă a reglementărilor, standardelor și specificațiilor naționale existente. În special pentru protecția consumatorilor, cu accent pe sănătate, siguranță și mediu.