Monitorizarea continuă a performanței permite detectarea și evitarea în timp util a unei defecțiuni sau a unei disfuncționalități a sistemelor informatice.
Maximizați fluxurile de procese de-a lungul întregului ciclu de viață.
Funcționarea fără probleme a liniilor de producție depinde în mare măsură de sarcina termică a componentelor electronice individuale. Creșterea temperaturii de
cca 10 K (Kelvin) înjumătățește durata de viață a acestor componente și le dublează ratele de defecțiune.
Oferta noastră:
- Observarea și evaluarea stării generale
- Curățarea de bază a instalațiilor critice pentru sistem
- Măsurarea și documentarea parametrilor instalațiilor pe partea sistemelor
- Verificarea întregului sistem
Beneficiile dvs.:
- Disponibilitate 24/7 a infrastructurii dvs. IT, 365 de zile pe an
- Creșterea valorii de retenție a centrului dvs. de date
- Respectarea prevederilor legale conform DIN 31051
- Costuri mai mici, cu peste 30 % mai multă eficiență
Oferta noastră: Verificarea vizuală a sistemului, a produselor montate și a soluțiilor, conform DIN 31051
Beneficiile dvs.: Privire de ansamblu rapidă, fiabilă asupra status quo-ului centrului dvs. de date
Verificarea etanșeității pentru respectarea prevederilor legale
Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 517/2014 privind gazele fluorurate, administratorii instalațiilor tehnice de răcire sunt obligați să efectueze în mod regulat teste de etanșeitate pentru agenții frigorifici care depășesc o anumită cantitate. Această verificare a etanșeității trebuie efectuată e către un tehnician calificat și certificat.
În calitate de furnizor de servicii certificat, Rittal îndeplinește toate cerințele legale pentru a efectua inspecțiile prevăzute de lege în mod profesionist, ca parte a întreținerii unice sau ca parte a contractului de service.
Pentru dvs., în calitate de administrator: Începând cu 1 ianuarie 2020, se interzice reumplerea cu agent frigorific afectat în timpul lucrărilor de service. Permiteți-ne să vă sfătuim acum cu privire la posibilitățile pe care le aveți pentru a preveni astfel de cazuri: prin e-mail la adresa office@rittal.ro sau la(+4) 0213517647.