RiTherm. Îți dă fiori
Momentul în care puteți planifica pentru prima dată la climatizarea panoului de comandă eficiența și protecția mediului într-un echilibru perfect. Și veți realiza că veți beneficia de ele în repetate rânduri grație numeroaselor funcții noi.
Ritherm este instrumentul software gratuit pentru planificarea unui sistem de climatizare bazat pe necesități, fiabil și eficient din punct de vedere energetic, care vine cu documentația conformă standardelor și cu dovada amprentei de carbon asociate.
Nou:
- RiTherm permite acum calculul termic pentru dulapurile exterioare
- Calcul și selecție în funcție de condițiile ambientale (aplicații interioare și exterioare)
- Costuri mai precise pentru dulapurile modulare, ca rezultat al divizării în “zone de pierdere de căldură” personalizate
- Documentație îmbunătățită datorită desemnării separate a bufferului pentru capacitatea de răcire
- Proces de selecție a produselor simplificat datorită recomandărilor personalizate
- Suport pentru respectarea reglementărilor internaționale privind gazele F datorită datelor GWP și revizuirii designului de control climatic
Calculați simplu climatizarea panoului de comandă cu instrumentul de proiectare RiTherm
 Calculul climatizării pentru panoul de comandă
Şi mai bine. Şi mai uşor.
Cu software-ul RiTherm aveţi posibilitatea să vă creşteţi performanţele în mai puţin timp. Pentru că planificați rapid, în siguranță și cu precizie climatizarea panoului de comandă potrivit, datorită proiectării corecte. Iar aceasta se înțelege cu documentația conformă cu normele.
Pentru climă: întotdeauna soluția cea mai eficientă din punct de vedere al energiei și costurilor.
RiTherm trasează recomandări clare de acțiune pentru sporirea eficienței energetice a instalațiilor de comutație. Astfel veți îndeplini cu siguranță specificațiile de eficiență energetică ale clienților Dvs.
Calculul eficienței energetice este integrat – precum și dovada amprentei de carbon 2 .
 
Rittal este pionier in materie de software de proiectare a climatizării. De la lansarea în urmă cu 35 ani asigurăm cea mai înaltă satisfacție la peste 80.000 clienți pe plan mondial și efectuăm peste 200.000 calcule climatice pe an.
Noul calcul al climatizării cu RiTherm oferă
- Calcularea și selecția în funcție de condițiile ambiante (aplicații în interior și în exterior)
- Posibilitatea de a specifica altitudinea (care influențează puterea de răcire)
- Calcularea precisă pentru suitele de panouri de comandă
- Recomandări de accesorii adecvate și corespunzătoare pentru sistemul de climatizare din panoul Dvs. de comandă
- Calcularea eficienței energetice pentru anumite zone climatice
- Recomandările privind alternativele mai eficiente din punct de vedere energetic
- Calcularea amprentei de carbon pentru controlul climatizării, de la livrare până la operare
- Informații privind gazele F/potențialul de încălzire globală (valoarea GWP)
- Selectarea limbii pentru descărcarea documentației
- Certificatul de disipare a căldurii conform standardelor Furnizarea tuturor informațiilor necesare referitoare la produs (de exemplu aprobări)
- Afișarea statutului ciclului de viață al produsului și notificarea produselor succesoare