Pentru a realiza procese de producție complexe, în dulapurile de comandă sunt instalate componente sensibile și din ce în ce mai puternice, pentru a căror durată de viață este esențială o climatizare corectă.
Dar ce metodă de climatizare este cea mai potrivită pentru instalația dvs.?
Răcire cu lichid cu schimbător de căldură aer/apă sau răcire cu unitate de climatizare sau cu aer ambiental? Sau poate că aveți nevoie de o încălzire cu dulap de comandă? Găsirea soluției de climatizare potrivite și eficiente din punct de vedere energetic pentru instalația dvs., necesită o abordare unitară, deoarece trebuie luate în considerare mai multe aspecte. Ca de exemplu, condițiile ambiante în care se află instalația dvs. Este umezeală? Praf? Foarte cald? Și, în primul rând, care este necesarul puterii de răcire?
Desigur, trebuie luați în considerare și factori precum tipul de instalare (independent sau integrat), disiparea căldurii (pasivă sau activă) sau nivelul de zgomot admis.
Știați că...?
... că puteți crește în mod semnificativ durata de viață a componentelor din dulapul de comandă cu ajutorul unei climatizări adecvate?
Creșterea etanșeității ambalării în dulapurilor de comandă poate duce la o creștere enormă a pierderilor de putere în dulapuri!
Regula de bază: Creșterea temperaturii de funcționare cu 10°C reduce durata de viață la jumătate și dublează rata de defecțiune.
Studiu în teren
În cadrul unui studiu de teren, Rittal a analizat modul în care soluțiile de climatizare sunt instalate de obicei în practica industrială pe aproximativ 400 de instalații. Acest lucru a scos la iveală numeroase greșeli care ar fi putut fi evitate printr-o proiectare optimă cu instrumentele potrivite.
Pentru ca soluțiile eficiente de climatizare să ofere performanțe optime cu un consum de energie cât mai mic, aerul condiționat trebuie să fie planificat corect.
Erori tipice prin climatizare incorectă:
- Pentru 64 % dintre structurile suplimentare, componentele calde nu se aflau în fluxul de aer dintre evacuarea și admisia unității de climatizare
- 50 % dintre aparatele vizate au o utilizare a capacității de sub 20 %
- Pentru 93 % dintre structurile suplimentare, nu s-a prevăzut/instalat o ghidare țintită a aerului rece
- 40 % dintre aparate aveau filtre extrem de murdare și erau insuficient întreținute
- Pentru 18 % dintre structurile suplimentare, evacuarea sau admisia unității de climatizare nu erau libere de obstacole
- 19 % dintre structurile suplimentare aveau scurtcircuite de aer
Prezentare generală a tipurilor de climatizare în funcție de condițiile ambiante
Diferitele tipuri de climatizare se caracterizează prin diverse caracteristici și oferă o gamă largă de avantaje.
Unitățile de răcire cu aer ambiant sunt foarte potrivite pentru a disipa sarcinile termice în mod deosebit de economic. Premisa pentru aceasta este un aer ambiant relativ curat, cu o temperatură mai mică decât temperatura internă dorită a incintei.
Premise:
- Utilizarea unui aer ambiant relativ curat
- Temperatura ambiantă mai mică decât temperatura internă a carcasei dorite
Avantaje:
- Eficiență energetică deosebit de mare
- Instalare rapidă și eficientă din punct de vedere al costurilor
- Nu este necesară nicio infrastructură din partea clientului
Unitățile de climatizare mențin temperatura internă a dulapului de comandă la un nivel constant, independent de temperatura ambiantă. Conductele de aer îndeplinesc cerințele individuale. Două circuite separate împiedică pătrunderea prafului în dulap.
Premise:
- Utilizare chiar și în aerul ambiant cald sau care conține praf
- Temperatura ambiantă egală sau mai mare decât temperatura internă dorită a dulapului de comandă
Avantaje:
- Două circuite separate împiedică pătrunderea prafului în dulap
- Temperatura interioară a dulapului de comandă este menținută la un nivel constant
- Deosebit de eficient din punct de vedere energetic cu seria inovatoare de unități de climatizare Blue e+
Răcirea eficientă cu lichid este utilizată ori de câte ori este necesară o sarcină mare de răcire, cum ar fi în cazul răcirii proceselor și a mașinilor sau în cazul disipării pierderilor de putere din dulapurile de comandă, prin intermediul schimbătoarelor de căldură aer/apă. O separare spațială între generarea de frig și răcirea procesului este posibilă cu ajutorul răcirii cu lichid.
Premise:
- Utilizare inclusiv în cazul în care aerul ambiant este coroziv și conține ulei
- Temperatură ambiantă independentă de temperatura interioară dorită a dulapului de comandă
- La locul amplasării trebuie asigurată alimentarea cu apă rece
Avantaje:
- acuratețe extrem de precisă a temperaturii (temperatură constantă a apei)
- Este posibilă răcirea dulapului de comandă și a mașinilor-unelte
- Poate fi utilizat și la temperaturi ambiante extrem de ridicate
- Schimbătorul de căldură și răcitorul pot fi separate fără probleme, prin urmare nu se generează căldură reziduală pentru încăpere
Condensarea reprezintă un pericol deosebit pentru sistemele electronice de comandă, în special în cazul instalațiilor exterioare. Diferitele clase de putere asigură disponibilitatea permanentă a puterii termice adecvate.
Premise:
- Independent de aerul ambiant și de temperatura din afara dulapului de comandă
Avantaje:
- Distribuția uniformă a aerului cald din interior
- Evitarea temperaturilor prea joase în instalația de distribuție electrică
- Prevenirea condensării și, prin urmare, protecția împotriva coroziunii
Componentele adaptate în mod optim adaptează perfect componentele de climatizare la cerințele dorite. Fie că este vorba de controlul direcționat al aerului, de controlul precis al aparatelor sau de consumabile adecvate.
Avantaje:
- Eficiența și siguranța componentelor de climatizare pot fi sporite suplimentar prin monitorizare, reglare și direcționarea individuală a aerului
Cum reduceți amprenta dvs. de CO2 și economisiți bani?
Utilizarea de soluții eficiente din punct de vedere energetic în domeniul climatizării dulapurilor de comandă și a proceselor contribuie la acest lucru. În multe cazuri, merită să înlocuiți echipamentele mai vechi cu soluții noi și eficiente din punct de vedere energetic.
Pe lângă economiile semnificative în ceea ce privește consumul de energie, pot fi economisite costuri și în domeniul întreținerii. Acest lucru înseamnă că se garantează că cele mai recente soluții de climatizare nu vor fi afectate de următoarea etapă a regulamentului privind gazele fluorurate și de cerințele conexe.
Alte videoclipuri:
Alte descărcări:
Pentru soluții eficiente de exterior
Unitate de climatizare cu montare pe perete TopTherm Blue e, tip UL 3R/4
World’s first
Principiul e+
Unitate de climatizare cu montare în acoperiș Blue e+
Soluția integrativă VX25
Chiller Blue e+
Cu principiul e+
Actualizarea digitală pentru unitățile de climatizare din seria Blue e
Adaptor IoT Blue e 
Capacitate de răcire orientată spre cerere cu eficiență ridicată
Chiller Blue e
Conform noului NEC 2017
Certificări ale utilajelor în America de Nord