1 oct. 2025

Noi variante de chillere Blue e+ pentru industrie, energii regenerabile și IT

Rittal își extinde portofoliul de răcire cu lichid

Prin extinderea gamei sale în domeniul răcirii cu lichid pentru aplicații industriale și IT, Rittal oferă acum soluții de răcire conforme cu Regulamentul F-Gas pentru aproape orice domeniu de utilizare – de la construcția de mașini, la sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS) și IT. Portofoliul extins se concentrează pe noi clase de putere, cuprinse între 1,5 și 7 kW, modele pentru exterior și un chiller IT hibrid cu free cooling integrat, pentru o eficiență energetică excepțional de ridicată.

Cameleonul simbolizează versatilitatea noii game de chillere Rittal.

Rittal, furnizor de sisteme pentru hardware, software și automatizare, își extinde în continuare portofoliul de răcire cu lichid al seriei Blue e+ Chiller pentru industrie și IT, punând accent pe agenți frigorifici de viitor, conformi cu Regulamentul F-Gas. Pentru această soluție de răcire deja testată și dovedită, sunt disponibile noi clase de putere, între 1,5 și 7 kW, precum și modele speciale pentru exterior. De asemenea, gama a fost completată cu un chiller IT hibrid deosebit de eficient energetic, disponibil în variantele de 5,5 și 7 kW, cu funcție de free cooling integrată.

Una dintre caracteristicile-cheie ale noilor variante de chillere Blue e+ este stabilitatea excepțională a temperaturii, cu o precizie de până la ±0,1 K în regim staționar. Această precizie contribuie semnificativ la prelungirea duratei de viață a componentelor sensibile la temperatură și permite fabricarea de piese cu precizie ridicată, în special în aplicații industriale exigente.

Eficiența energetică ridicată se datorează unui invertor DC central, care controlează inteligent compresorul DC, ventilatorul condensatorului DC și supapa electronică de expansiune. Se pot obține economii de energie de până la 70% comparativ cu soluțiile convenționale de răcire, în special în regim de sarcină parțială. Economiile pot ajunge chiar la 90% atunci când sunt utilizate chillere IT hibride cu funcție de free cooling. Integrarea în sisteme superioare de management energetic pentru monitorizarea și controlul funcțiilor de răcire este posibilă, de exemplu, în combinație cu interfața IoT opțională. Un ecran tactil asigură o operare intuitivă direct pe dispozitiv. Toate noile echipamente dispun de aprobări internaționale și oferă capabilități multi-tensiune pentru utilizare globală.

Clase de putere extinse pentru răcire cu lichid de mare precizie

Pentru aplicațiile industriale, Rittal extinde versiunea standard a seriei prin adăugarea claselor de putere de 1,5 și 7 kW, pe lângă variantele existente de 2,5, 4 și 5,5 kW. Astfel, utilizatorii din construcția de mașini pot identifica și mai ușor echipamentul potrivit pentru domeniul lor specific de aplicare. Blue e+ Chiller este deosebit de apreciat în construcția de mașini datorită preciziei ridicate a temperaturii, care asigură funcționarea exactă a echipamentelor și respectarea toleranțelor stricte ale materialelor. Rezultatul: mai puține erori și defecte de producție, precum și o durată de viață mai mare a componentelor.

Opțiune robustă pentru exterior

Pe lângă noile clase de putere pentru utilizare în interior, Blue e+ Chiller este disponibil acum și într-o versiune pentru exterior, cu puteri standard de 4, 5,5 și 7 kW, disponibile direct din stoc. Carcasa robustă din aluminiu, cu acoperire rezistentă la radiații UV, precum și ecranul tactil rezistent la intemperii garantează o utilizare fiabilă în exterior. Deoarece echipamentul poate preîncălzi mediul de răcire, acesta rămâne funcțional chiar și la temperaturi ambientale de până la -20°C. Versiunea pentru exterior poate rezista, de asemenea, la temperaturi externe de până la +43°C și asigură o răcire constantă la temperaturi de funcționare ideale atunci când este utilizată în aer liber. Astfel, Rittal deschide noi domenii de aplicare pentru tehnologia sa de climatizare, de exemplu pentru sistemele de stocare a energiei în baterii (BESS), care vor deveni tot mai necesare în contextul tranziției energetice.

Hakan Türe, Product Manager Liquid Cooling la Rittal Hakan Türe, Product Manager Liquid Cooling la Rittal: „Prin extinderea gamei noastre de chillere, răspundem în mod specific cerințelor pieței, precum o fiabilitate mai mare a proceselor în construcția de mașini, BESS, creșterea puterii de calcul în IT și respectarea Regulamentului F-Gas.”

Eficiență ridicată cu free cooling

Portofoliul extins este completat de chillerul IT hibrid Blue e+, disponibil în clasele de putere de 5,5 și 7 kW. Acesta poate fi utilizat în combinație cu un LCU CW, în principal pentru aplicații IT mai mici, de până la 30 kW. Varianta cu free cooler permite economii de energie de până la 90% comparativ cu soluțiile convenționale de răcire. Funcția de free cooling integrată utilizează automat temperaturile externe scăzute pentru disiparea pasivă a căldurii prin intermediul unui schimbător de căldură. Răcirea activă este dezactivată imediat ce mediul ambiant este mai rece decât temperatura-țintă internă. Acest lucru reduce semnificativ consumul de energie, în special în zonele cu climat temperat sau în perioadele cu temperaturi scăzute.

Chillerul IT hibrid Blue e+ standard este la fel de rezistent la intemperii ca și Blue e+ Outdoor Chiller și este, prin urmare, ideal pentru utilizare în exterior, de exemplu în combinație cu Rittal Data Center Container. Împreună cu LCU CW de la Rittal, chillerul IT hibrid sprijină, de asemenea, tranziția rapidă către soluții de răcire IT de viitor, conforme cu Regulamentul F-Gas.

„Prin extinderea gamei noastre de chillere, răspundem în mod specific cerințelor actuale ale pieței”, explică Hakan Türe, Product Manager Liquid Cooling la Rittal. „Noile noastre modele sunt echipate ideal pentru provocările de mâine – fie că vorbim despre dorința de fiabilitate sporită a proceselor în construcția de mașini, boom-ul BESS, creșterea puterii de calcul în IT sau necesitatea unor echipamente conforme cu Regulamentul F-Gas.”

Citește mai mult