Vă sprijinim cu cele mai eficiente soluții de climatizare din lume pentru reducerea amprentei de CO₂ a mașinilor și instalațiilor

Răcire eficientă pentru mașini și a procese cu sistemul de răcire Blue e+ Seria

Sistemele de răcire Blue e+ permit un salt enorm în ce privește eficiența energetică. Baza pentru această mare eficiență energetică o constituie componentele cu viteză controlată. Cu această tehnologie inovatoare de acționare și reglare, folosind un sistem de reglare bypass pentru gaz de încălzire, se pot economisi până la 70 de procente de energie în comparație cu răcitoarele cu sistem de recirculare. O altă inovație este tehnologia compactă micro-canal din schimbătorul de căldură (condensor). Datorită suprafeței mai mari în raport cu volumul, pentru schimbul de căldură dintre agent frigorific și aerul ambiant, cantitatea de agent frigorific poate fi redusă cu până la 55 de procente.

O tehnologie care face diferența

Eficiență energetică datorită tehnologiei cu invertor DC

Sistem de climatizare inovator.

  • Circuit de răcire activ, cu componente cu viteză reglată, pentru răcire cu lichid în funcție de necesități
  • Precizie ridicată a reglajului, bazat pe necesități, datorită tehnologiei cu invertor DC, cu două moduri de reglare
  • Pompe cu motoare IE3 de mare randament
  • Ventilator radial cu reglare cu invertor

Ecologic.

  • Prin utilizarea tehnologiei compacte micro-canal, se reduce cantitatea de agent de răcire cu până la 55%

Comparație transparentă privind eficiența.

  • Raport Optim al Eficienței Energetice (raportul dintre capacitatea de răcire și puterea electrică utilizată) de 2,41 - măsurat conform DIN EN 14511.

Flexibilitate maximă

Un aparat pentru orice tensiuni și orice rețele, care poate fi utilizat în întreaga lume datorită tehnologiei cu invertor DC ​

Poate fi utilizat în întreaga lume:

  • 380-415 V, 3~, 50 Hz
    440-480 V, 3~, 60 Hz
  • Limite largi de utilizare de -5°C până la +50°C
  • Reglare flexibilă a puterii (20-100%)

Licențe și aprobări internaționale:

  • cULus Listed
  • CB-Report
  • UKCA
  • EAC

Montare și amplasare:

  • Designul compact și modular asigură o minimă arie ocupată pe sol (0,29 m²)
  • Mâner de ajutor pentru transport și poziționare
  • Inel pentru macara, ca ajutor de montare
  • Numeroase accesorii de sistem

Răcire centrală, eficientă pentru lichide, cu mare precizie de temperatură:

  • Reglare precisă a temperaturii (±0,5 K) chiar și în aparatele de serie
  • Durată lungă de folosință datorită răcirii care menajează componentele

Nivel ridicat de siguranță în funcționare datorită funcțiilor de siguranță integrate:

  • Senzorul de curgere: Senzorul de curgere măsoară debitul real. Funcționalități suplimentare, de exemplu, evaluarea eficienței energetice, detectarea timpurie a erorilor pe partea hidraulică (murdărire sau blocare în sistem)
  • Sistemul de supraveghere a nivelului Sistemul de supraveghere a nivelului asigură o maximă siguranță în funcționare și astfel mărește disponibilitatea aparaturii. O semnalizare se face prin panoul tactil.
  • Supapele de preaplin: Supapele de preaplin integrate asigură circulația constantă a apei de răcire chiar și atunci când consumatorul este închis dar pompa este în funcțiune.

Întreţinere şi mentenanţa ușoare:

  • Accesibilitate optimă la toate componentele datorită structurii modulare
  • Rețea de service extinsă în lumea întreagă și disponibilitate globală a pieselor de schimb: Cu 150 de unități de service în întreaga lume și peste 1000 de experți în service, noi asigurăm timpi de reacție mici, la nivel internațional
  • Cheltuieli reduse pentru depozitare și logistică
  • Întreținerea/evaluarea inițială a instalației prin acces de la distanță cu ajutorul interfeței IoT

Operare ușoară cu ajutorul panoului tactil de tip industrial:

  • Setare rapidă a parametrilor și afișarea mesajelor de sistem ca un text clar
  • Navigare interactivă prin meniuri, în 21 de limbi
  • Disponibilitate rapidă a datelor

Proiectare rapidă:

Interefețe inteligente:

  • Rittal Scan & Service App: Diagnoză rapidă la fața locului
  • Interfața IoT: Monitorizare de la distanță
  • RiDiag III: Analiza prin USB stării dispozitivului, pentru tehnicienii de service

Avantajele digitalizării pentru o mai bună amprentă de CO₂

Cel care gândește global și digital creează un plus de valoare; Sistemul de răcire Blue e+ asigură procese care se derulează fără probleme, prin intermediul aplicațiilor și serviciilor inteligente

Puteți stabili o conexiune prin NFC între un smartphone și acest sistem de răcire, pentru a putea transfera datele și parametrii dispozitivului sau puteți scana codul QR pentru a avea toate informațiile relevante despre produs dintr-o singură privire:

  • Parametrizare și punere în funcțiune mai rapidă a aparatului dvs. de răcire
  • Creați și trimiteți mesaje de service
  • Creați și trimiteți liste de urmărire pe baza listelor de accesorii și piese de schimb

Interfața IoT este o componentă centrală pentru conectarea inteligentă în rețea a sistemelor Rittal de răcire sau a senzorilor pentru monitorizarea condițiilor de mediu. Este echipat cu o mare varietate de interfețe și protocoale, este utilizat pentru colectarea și transmiterea datelor către sisteme IT de nivel superior sau către sisteme de monitorizare locală a stărilor mașinilor.

  • Mai eficient, prin integrarea optimă a dispozitivelor de răcire, sisteme de răcire Blue e+ și senzori în aplicațiile pentru industrie 4.0
  • Mai rapid, printr-o comunicare extinsă, de la senzor până la Cloud
  • Mai sigur, prin conectare la sistemele de nivel superior de monitorizare sau gestionare a energiei

Mai multe detalii

Aplicaţii

Seria constructivă Chiller deschide o gamă largă de posibilități de aplicații.
Datorită opțiunilor pre-configurate, acestea scurtează timpul de livrare și simplifică procesul de comandă.

Obțineți eficiență maximă cu opțiunile „Exterior" și „Răcire liberă"

Cu opțiunea „Exterior”, este posibilă montarea în în aer liber a acestui sistem de răcire

  • Protecție optimă împotriva intemperiilor datorită vopselei rezistente la UV și a ecranului tactil protejat
  • Carcasă din aluminiu și clasa de protecție IP 54 pentru protejare împotriva influențelor din mediul ambiant, precum praful, murdăria și umiditatea
  • Limite largi de utilizare, de la -20 °C până la 45 °C
  • Sistem de încălzire integrat pentru a preîncălzi mediul

Reducerea amprentei de CO₂ cu până la 90 % prin utilizarea suplimentară a opțiunii „Răcire liberă"

  • Datorită răcirii hibride care menajează componentele, există posibilitatea unei eficiențe energetice suplimentare (în special în cazul montării în aer liber, unde se poate obține un Delta T ridicat în lunile de iarnă))
  • Conformitate garantată cu Directiva privind proiectarea ecologică (SEPR de 6,6 > 32 % (cu opțiunea Răcire liberă)

Opțiunea Răcire liberă poate fi folosită în carcasă standard sau în combinație cu opțiunea Exterior.

Mai multe detalii

Sistemul nostru de răcire are energia necesară pentru tranziția energetică

Aplicații ale sistemului de răcire pentru electromobilitate și economia cu hidrogen (H₂O)

Aplicații precum High Power Charging (încărcare de mare putere, HPC) pentru automobilele electrice; stațiile de alimentare cu hidrogen pentru vehiculele cu celule de combustibil sau sistemele de răcire pentru stocarea bateriilor necesită o răcire activă. Această răcire poate fi realizată cu un aparat de răcire. Dacă acest aparat de răcire este echipat și cu un răcitor liber, se pot realiza economii semnificative de energie și reduceri ale emisiilor de CO₂ . Astfel, electricitatea necesară pentru răcire devine și ea verde.

Avantajele răcirii eficiente a lichidelor

Sistem de răcire Rittal Blue e+

  • au fost special concepute pentru spații din aer liber și sunt ideale pentru aceste aplicații
  • sunt eficiente din punct de vedere energetic, reduc valoarea a amprentei de CO₂ și pot fi monitorizate de la distanță datorită capacității lor conectare în rețea
  • Reglare precisă a temperaturii (±0,5 K) chiar și în aparatele de serie (±0,5 K).

Referințe

Potențial dovedit de economisire, cu tehnologie de vârf

Lang GmbH

Consum de energie cu 50 % mai mic per utilaj

Mașinile CNC de frezat și gravat de la Lang GmbH sunt utilizate în întreaga lume. Iar eficiența energetică și durabilitatea sunt căutate în întreaga lume. Datorită chillerelor Rittal Blue e+, compania de inginerie mecanică a făcut un pas important în...

„ Suntem cu adevărat impresionați de eficiența energetică a sistemului de răcire Blue e+. Noi am redus consumul de energie cu 50% comparativ cu un produs similar de la firmele concurente. Un alt aspect pozitiv este accesibilitatea ușoară în cazul lucrărilor de întreținere.“

Jonathan Bechez, Referent pentru tehnică frigorifică la uzina Werk Renault Le Mans

„ Eficiența energetică excelentă și evident îmbunătățită a noului sistem de răcire Rittal Blue e+, în comparație cu versiunile anterioare, ne-a convins cu adevărat. “

Alexander Saar, Director, AXA

&bdquo În cadrul comparației noastre directe a noului sistem de răcire Blue e+ cu un dispozitiv de bypass cu gaz fierbinte, factorul EER a putut fi mărit de la 2.62 la 4,49. Ca procent, acesta este în total de 71,37 %. La un timp de funcționare de 5000 h, putem economisi peste 2.400 kWh de energie per dispozitiv, ceea ce corespunde unei economii de costuri de 410 €;

Dipl.-Ing. (FH) Julian Müller, Cercetător științific asociat la Universitatea de Științe Aplicate din Würzburg-Schweinfurt

Suntem aici pentru dvs.

Aveți întrebări? Răspundem bucuroși la orice întrebări pe care le aveți în legătură cu subiectul Tehnologie sustenabilă pentru răcire Blue e+ .