Utilizarea energiei regenerabile și capacitățile de stocare a energiei continuă să crească. În ciuda deficitului de personal calificat, operatorii de rețea își extind rapid infrastructura pentru a furniza rețele inteligente necesare tranziției energetice. La E-world din Essen, Eplan și Rittal vor prezenta soluții care utilizează standarde de inginerie și tehnologii de sistem pentru a accelera construcția de instalații în sectorul energetic.
Eplan se concentrează pe standarde de inginerie pentru componentele infrastructurii de rețea, precum stațiile de transformare și soluțiile pentru energie regenerabilă. Cu sprijinul Eplan și Rittal, datele standardizate, tehnologia de sistem și continuitatea digitală – de la inginerie la producția automatizată și până la service – constituie baza pentru o restructurare eficientă a sistemelor energetice.
Energia este tema principală la E-world din Essen. Aproximativ 900 de expozanți din 30 de țări își vor prezenta ofertele pentru sectorul energetic în perioada 11–13 februarie. Eplan și Rittal vor fi, de asemenea, prezente pentru a demonstra soluții inovatoare, ca parte a contribuției lor la o tranziție energetică rapidă și eficientă din punct de vedere al costurilor. „Direcția principală de acțiune este industrializarea întregilor lanțuri de procese”, afirmă Verena Freund, Solutions Sales Management Energy la Rittal. „Extinderea infrastructurii poate căpăta ritmul de care are urgent nevoie prin utilizarea consecventă a datelor, a software-ului coordonat, a tehnologiei de sistem și a soluțiilor de automatizare adecvate.”
Consecvența datelor face diferența
„Pentru ca un flux de lucru digital să fie cu adevărat eficient, datele trebuie să fie corecte – încă de la început. Experiența din ingineria mecanică, care are deja un grad ridicat de industrializare, demonstrează potențialul existent. Acum dorim să transferăm aceste oportunități de creștere a eficienței și de accelerare către sectorul energetic – până la nivelul de «inginerie automatizată»”, explică Stephanie Kudak, Vertical Market Manager Energy la Eplan.
La Essen, vizitatorii pot descoperi expertiza concentrată Eplan în domeniul gemenilor digitali pentru stații electrice, stații de transformare, stocare de energie sau infrastructură de încărcare, soluții care au fost deja testate în practică.
Tranziția energetică: pachetele de date facilitează implementarea
O stație de transformare compactă, cu documentație de proiect preconfigurată, prezentată la Essen, ilustrează clar modul în care implementarea poate fi realizată cu Eplan. Sunt prezentate planificarea și proiectarea stației de transformare cu sisteme de medie și joasă tensiune; aceasta este disponibilă în Eplan Cloud ca proiect industrial standard. În practică, poate fi utilizată pentru planificarea stațiilor de rețea sau pentru dezvoltarea completă a sistemelor energetice descentralizate într-o manieră mai standardizată. De asemenea, este furnizată implicit o listă specială de echipamente și piese, considerată necesară în sectorul energetic.
Distribuția energiei simplificată: RiLineX
La Essen, Rittal prezintă RiLineX, o nouă platformă pentru sisteme de bare colectoare de 60 mm destinate distribuției energiei. Sistemul „click-on”, alcătuit din panouri și componente, simplifică realizarea anterior consumatoare de timp a distribuției energiei în echiparea carcaselor, oferind economii de timp de până la 30% în inginerie și 50% în instalare.
Rittal promovează, de asemenea, standardizarea printr-o abordare consecventă de tip platformă. Un ecosistem de platformă cu parteneri tehnologici a fost inițiat chiar înainte de începerea vânzărilor. Producătorii de echipamente și componente primesc, de asemenea, datele de interfață necesare pentru dezvoltarea produselor. Datele relevante ale sistemului sunt deja stocate în Eplan Pro Panel.
RiPower oferă, de asemenea, suport digital pentru planificare: software-ul de configurare accelerează planificarea și construcția sigură a tablourilor electrice de joasă tensiune, precum și colaborarea pe o platformă cloud, datorită fluxurilor de lucru simplificate. Proiectanții specializați și producătorii de tablouri electrice beneficiază de un sprijin direct în planificarea sistemelor lor.
Climatizarea este un factor crucial, în special în cazul unei densități ridicate de putere în carcasă. Proiectanții care utilizează software-ul RiTherm pot folosi datele din Eplan și pot integra cerințele de climatizare în procesul de planificare coerent și continuu.