Dulapuri de conectare VX25 C4-H

Dulapuri de conectare VX C4-H – Protecție împotriva coroziunii analoagă ISO 12944

În curând: Descoperiți opțiunile Rittal VX C4-H cu acoperire de suprafață analoagă ISO 12944. Finisajul special prin pulverizare de pe corp și panourile dulapului, plus acoperirea cu zinc-magneziu a cadrului VX, asigură o rezistență excepțională la coroziune. Finisajul prin pulverizare al dulapurilor și carcasei este supus unui test de pulverizare cu ceață salină de 720 de ore și, prin urmare, îndeplinește categoria de protecție la coroziune C4-H (ridicat) conform ISO 12944.

ISO 12944 este un standard recunoscut la nivel internațional pentru protecția la coroziune a structurilor din oțel cu acoperiri de protecție la suprafață. Aveți încredere în calitate și fiabilitate.