Modalitățile de funcționare și avantajele

Soluția adecvată pentru nevoile dvs.

Aici veți afla mai multe despre funcțiile și avantajele produselor noastre pentru diferitele tipuri de climatizare, de la răcirea cu aer, unitățile de climatizare și răcirea cu lichid, până la încălzirea dulapului de comandă.

Răcirea cu aer

Modalitate de funcționare:

  • Putere disipată de până la 2900 W la ∆T = 10K
  • Căldura din incintă este disipată în mediul înconjurător printr-un flux de aer forțat (schimb de aer)
  • Conductele de aer din dulapul de comandă pot fi pe partea de aspirație sau de presiune

Avantaje:

  • Utilizare flexibilă datorită diferitelor variante de design: Tehnologie standard, CEM și EC
  • Lucrări fără unelte (montajul pe dulap, conexiunea electrică, schimbare rapidă a filtrului)
  • Costuri energetice mai mici pentru ventilatoarele de filtrare cu motorul EC eficient
  • Monitorizare și control simplu al turației/funcției ventilatorului prin intermediul interfeței integrate pentru ventilatoarele EC 

Către produs

Modalitatea de funcționare:

  • Putere disipată de până la 3100 W la ∆T = 10K
  • Căldura din carcasă este disipată în mediul înconjurător printr-un flux de aer forțat (schimb de aer).

Avantaje:

  • Utilizare flexibilă datorită diferitelor variante de construcție în tehnologie standard și CE
  • Instalare și întreținere ușoară (fixare inovatoare cu clemă, conexiune electrică prin intermediul unui terminal de conectare, schimbare rapidă a filtrului).
  • Grad de protecție ridicat: Standard IP55
  • Eficiență ridicată și interfață integrată pentru controlul turației și monitorizarea ventilatoarelor EC 

Către produs

Modalitate de funcționare:

  • Puterea disipată până la 900 W la ∆T = 10K
  • Spre deosebire de ventilatoare, schimbătorul de căldură aer/aer este format din două circuite închise
  • Aerul exterior nu trece prin carcasă, dar aerul exterior și cel interior trec prin lamelele schimbătorului de căldură, pe principiul contracurentului.
  • Căldura aerului interior este absorbită de aerul exterior fără contact direct – acest lucru permite obținerea unui grad ridicat de protecție, deoarece aerul exterior poluat nu intră în contact direct cu aerul interior al carcasei.

Avantaje:

  • Întreținere redusă datorită reglării separate a ventilatorului interior și exterior
  • Curățare ușoară datorită casetei schimbătoare de căldură detașabile
  • Costuri de service mai mici datorită intervalelor de întreținere mai lungi

Către produs

Unități de climatizare

Modalitate de funcționare:

  • Putere disipată până la 80 W la L35/L35
  • Unitatea de climatizare Peltier funcționează conform principiului termoelectric, conform căruia un flux de curent electric determină o diferență de temperatură între doi conductori metalici în anumite condiții.

Avantaje:

  • Protejează mediul înconjurător, deoarece nu sunt necesare gaze sau agenți frigorifici
  • Funcționare aproape fără întreținere
  • Precizie ridicată a reglării
  • Instalare independentă de poziție (cu excepția montării în acoperiș)

Către produs

Modalitate de funcționare:

  • Putere disipată de până la 5800 W la L35/L35
  • Cu ajutorul unui agent de răcire (agent frigorific R134a), aerul din carcasă este răcit într-un circuit intern și extern separat, iar căldura este disipată în mediul înconjurător
  • Deoarece aerul exterior nu pătrunde în carcasă, se obține un grad ridicat de protecție.

Avantaje:

  • Utilizare flexibilă datorită diferitelor variante de design în tablă de oțel (standard), oțel inoxidabil și pentru exterior
  • Economii medii de energie de 75 % prin tehnologia hibridă inovatoare
  • Durată de viață mai îndelungată a componentelor prin răcire în funcție de necesar (control PID)
  • Operare convenabilă prin afișaj tactil și interfețe inteligente
  • Instalare ușoară datorită decupajelor de montare uniforme și a elementelor auxiliare de montare 

Aflați mai multe |  Despre produs

Modalitate de funcționare:

  • Putere disipată de până la 3950 W la L35/L35
  • Cu ajutorul unui agent de răcire (agent frigorific R134a), aerul din carcasă este răcit într-un circuit intern și extern separat, iar căldura este disipată în mediul înconjurător.
  • Deoarece aerul exterior nu pătrunde în carcasă, se obține un grad ridicat de protecție.

Avantaje:

  • Flexibil și aplicabil la nivel internațional datorită diferitelor variante de proiectare în tablă de oțel (standard), oțel inoxidabil, NEMA 4x și NEMA 3R/4
  • Întreținere minimă datorită nano-învelișului și evaporării condensului integrat
  • Durată de viață mai îndelungată a componentelor din dulapul de control, precum și a unităților de climatizare prin funcționarea unor componente eficiente, cum ar fi ventilatoarele și compresorul
  • Eficiență energetică prin reglarea Eco-Mode: Ventilatorul cu vaporizator este oprit la nevoie, în funcție de temperatura internă a dulapului de comandă 

Către produs

Modalitate de funcționare:

  • Putere disipată până la 2500 W la L35/L35
  • Cu ajutorul unui agent de răcire (agent frigorific R134a), aerul din carcasă este răcit într-un circuit intern și extern separat, iar căldura este disipată în mediul înconjurător.
  • Deoarece aerul exterior nu pătrunde în carcasă, se obține un grad ridicat de protecție.

Avantaje:

  • Aplicație flexibilă, deoarece toate modulele de răcire pot fi combinate individual cu fiecare ușă de climatizare
  • Ușor de modernizat prin înlocuirea ușii existente, fără prelucrări mecanice în timpul funcționării
  • Eficiență energetică prin reglarea Eco-Mode: Ventilatorul cu vaporizator este oprit la nevoie, în funcție de temperatura internă a dulapului de comandă

Către produs

Răcire cu lichid

Modalitate de funcționare:

  • Putere disipată până la 7000 W, la L35/W10 și 500 l/h
  • Circuitul intern și cel extern sunt separate, obținându-se astfel o clasă de protecție ridicată.
  • Mediul de răcire pentru aceste dispozitive este, de obicei, apa.
  • Un circuit de apă închis alimentează dispozitivele cu apă răcită.
  • Răcirea prin recirculare se poate face (central), printr-un chiller

Avantaje:

  • Utilizare flexibilă datorită diferitelor variante de execuție: Piese care transportă apa din oțel inoxidabil (1.4571) sau cupru/alamă (Cu/CuZn), design igienic
  • Opțiuni convenabile și flexibile de conectare a apei
  • Toate dispozitivele cu sistem de reglare Comfort sunt echipate cu modul de control Eco pentru o economisire eficientă a energiei: Ventilatorul este oprit la nevoie, în funcție de temperatura internă a dulapului de comandă 

Către produs

Modalitate de funcționare:

  • Putere disipată până la 9500 W, la L35/W10 și 2000 l/h
  • Circuitul intern și cel extern sunt separate, obținându-se astfel o clasă de protecție ridicată.
  • Mediul de răcire pentru aceste dispozitive este, de obicei, apa.
  • Un circuit de apă închis alimentează dispozitivele cu apă răcită.
  • Răcirea prin recirculare se poate face (central), printr-un chiller

Avantaje:

  • Opțiuni flexibile de conectare a apei în partea superioară sau inferioară a dispozitivului
  • Posibilitate de instalare flexibilă, fiind posibilă o ieșire de aer pe ambele părți cu 5 kW fiecare sau pe o singură parte cu 10 kW
  • Toate dispozitivele cu sistem de reglare Comfort sunt echipate cu modul de control Eco pentru o economisire eficientă a energiei: Ventilatorul este oprit la nevoie, în funcție de temperatura internă a dulapului de comandă 

Către produs

Modalitate de funcționare:

  • Putere disipată până la 5500 W la Tw18/Tu35
  • Un chiller este un produs care extrage căldura de la un consumator prin intermediul unui mediu lichid (apă, ulei etc.).
  • Acest fluid poate fi circulat printr-un schimbător de căldură pentru a răci echipamentul sau un alt flux de proces (cum ar fi aerul sau apa de proces).

Avantaje:

  • Eficiență energetică ridicată și reducerea amprentei de CO2 cu până la 70 % prin tehnologia inovatoare a invertorului de curent continuu și utilizarea mai redusă a agentului frigorific
  • Utilizare flexibilă datorită intervalului mare de utilizare, la temperaturi de -5 °C bis +50 °C
  • Siguranță operațională ridicată datorită funcțiilor de siguranță integrate
  • Monitorizare ușoară prin monitorizare de la distanță prin intermediul interfeței IoT 

Aflați mai multe | Către produs

Modalitate de funcționare:

  • Putere disipată până la 50000 W la Tw18/Tu35
  • Un chiller este un produs care extrage căldura de la un consumator prin intermediul unui mediu lichid (apă, ulei etc.).
  • Acest fluid poate fi circulat printr-un schimbător de căldură pentru a răci echipamentul sau un alt flux de proces (cum ar fi aerul sau apa de proces).

Avantaje:

  • Reducerea cantității de agent frigorific prin microcanal
  • Ghidare confortabilă și simplă a utilizatorului prin intermediul ecranului tactil
  • Siguranță operațională ridicată datorită funcțiilor de siguranță integrate
  • Timp de livrare mai scurt datorită opțiunilor pre-configurate
  • Monitorizare la distanță deja integrată în unitatea de bază

Către produs

Modalitate de funcționare:

  • Putere disipată până la 20000 W la Tw18/Tu35
  • Un chiller este un produs care extrage căldura de la un consumator prin intermediul unui mediu lichid (apă, ulei etc.).
  • Acest fluid poate fi circulat printr-un schimbător de căldură pentru a răci echipamentul sau un alt flux de proces (cum ar fi aerul sau apa de proces).

Avantaje:

  • Reducerea amprentei de CO2 până la 35 %

  • Reducerea cantității de agent frigorific prin tehnologia microcanalului

  • Monitorizare la distanță deja integrată în unitatea de bază

  • Mai multă siguranță prin funcții de siguranță integrate

  • Suprafață minimă de amplasare

Către produs

Încălzirea dulapului de comandă

Modalitate de funcționare:

  • Elementele PTC sunt utilizate în toate încălzitoarele de dulapuri de comandă Rittal, care își reglează automat rezistența și, prin urmare, puterea de încălzire în funcție de temperatură.

Avantaje:

  • Tehnologie PTC cu autoreglare pentru reglarea optimă a puterii de încălzire
  • Protecție împotriva condensului în dulapul de comandă
  • Distribuție constantă a căldurii pentru a evita acumulările de căldură
  • Montare ușoară datorită terminalului de conectare rapidă pentru conectarea electrică fără unelte (bornă cu arc)

Către produs