Soluții rezistente pentru conexiuni sigure

Soluții în aer liber pentru telecomunicații

Durabil și sigur online

Dulapuri outdoor pentru telecomunicații

O defecțiune la infrastructura telecomunicațiilor duce la întrerupere. Funcționarea rețelelor în bandă largă și mobile este esențială atât pentru firme, cât și pentru abonații privați. Conferințe video, lucru la distanță, IoT – totul depinde de o conexiune stabilă. Prin urmare, protecția maximă a infrastructurii este decisivă în toate domeniile vieții de zi cu zi.

Carcasele exterioare Rittal vă oferă aer condiționat adecvat pentru a vă asigura că sistemele și instalațiile dumneavoastră sunt întreținute în mod optim și în exterior pentru a proteja. Fie că folosiți

  • FTTH – Fiber to the home
  • FTTC – Fiber to the curb
  • FTTX – Fiber to the X

profitați de disponibilitatea rapidă a soluțiilor în doar 24/48 de ore și protejați-vă infrastructura în cel mai bun mod posibil, în fiecare zonă.

Protecția împotriva vandalismului și a accesului neautorizat joacă un rol crucial în industria telecomunicațiilor, astfel încât carcasele trebuie să aibă clase de rezistență ridicate.

În același timp, soluțiile pentru exterior trebuie să reziste la condițiile meteorologice nefavorabile. Carcasele Rittal impresionează prin durabilitatea îndelungată și reduc costurile de operare.

Mediul de instalare 4

Outdoor Extreme

Infrastructura de telecomunicații este situată în zone accesibile publicului și este expusă unui posibil acces al persoanelor neautorizate, precum și condițiilor meteorologice puternice și substanțelor agresive. Răspunsul la aceste provocări în zona de instalare 4 sunt carcasele de ultimă generație cu clase de rezistență la acces și protecție optimă împotriva coroziunii.

Soluții tipice pentru telecomunicații