Compact enclosure solutions offer exceptional versatility for controller applications with moderate space requirements. Depending on the variant, they meet the highest levels of corrosion protection and a maximum protection category of IP 66. Wall-mounted enclosures feature simple interior installation with no machining plus flexible cable entry options.
Carcasă AX de bază
Explorați gama largă de accesorii disponibile pentru carcasa compactă AX
Carcasa AX de la Rittal poate fi combinată cu o varietate impresionantă de accesorii pentru o gamă largă de cerințe – de la amenajări interioare și soluții de fixare până la sisteme de iluminat și securitate. Datorită modelului ingenios de pas de 25 mm, componentele pot fi instalate rapid, sigur și fără a fi nevoie de găurire – rezultând opțiuni de extindere flexibile și care economisesc timp.
Faceți clic pe diferitele zone pentru a explora accesoriile corespunzătoare în detaliu. Veți obține o prezentare generală imediată a modalităților prin care puteți personaliza și extinde carcasa AX.
Prezentare generală a accesoriilor
Tipuri de acoperiș pentru AX
Accesoriile pentru acoperișurile carcaselor – cum ar fi carcasa exterioară, inelele de transport, acoperișul de protecție și garniturile de protecție împotriva prafului – oferă protecție și funcționalitate optime pentru orice aplicație.
Răcire și alimentare pentru AX
O gamă largă de accesorii este disponibilă în această categorie – de la unități de răcire de înaltă performanță și tehnologie eficientă de filtrare, până la încălzitoare de carcasă și sisteme inovatoare de distribuție a energiei, cum ar fi RiLineX și RiLine Compact.
Echipare interioară pentru AX
O gamă largă de accesorii de instalare interioară este disponibilă pentru dulapuri, cum ar fi suporturi de ușă, sisteme de șine, componente de montare, lumini de sistem, buzunare pentru planuri de cablare și accesorii EMC și de împământare.
Opțiuni de uși și încuietori pentru AX
Uși și încuietori pentru acces convenabil și sigur, inclusiv opțiuni precum mânere, panouri de operare, ferestre de vizualizare și uși interioare pentru flexibilitate și funcționalitate maximă.
Instalarea carcasei pentru AX
Soluții de fixare pentru o instalare sigură, cum ar fi console de perete, console de montare pe perete, cleme pentru stâlpi și kituri de asociere care facilitează asocierea în siguranță a carcasei.
Intrare cablu și bază/soclu pentru AX
Accesorii pentru opțiuni flexibile de rutare a cablurilor în interiorul dulapurilor, inclusiv soluții precum intrări de cabluri, plăci de etanșare, garnituri de cablu și baze/socluri.