PROIZVODNJA ENERGIJE ZA ALL ELECTRIC SOCIETY

Electrify your System

Profitirajte od energetskog preokreta. Pozicionirajte se sigurno za budućnost.

Electrify your System

Rešenja za proizvodnju energije

Izgradnja i rekonstrukcija proizvodnje energije će u narednim godinama zahtevati značajne napore. Put od uglja, gasa i nafte ka struji iz obnovljivih izvora vodi ka brzom širenju mnogih decentralizovanih postrojenja za proizvodnju. Nesmetan rad je sistemski relevantan, jer trajno snabdevanje strujom mora biti osigurano.

Studija* iz Norveške pokazuje da će udeo obnovljivih energija do 2050. porasti na 83% proizvodnje struje. To konkretno znači da će PV sistemi porasti za 20 puta, a vetroelektrane za 10 puta.

Energy & Power Solutions kompanije Rittal

Da bi se napuštanje fosilnih izvora energije efikasno oblikovalo, Rittal Vam nudi moćna i troškovno optimizovana sistemska rešenja za obnovljive energije. Standardizovane komponente modularnog dizajna olakšavaju Vam planiranje i izgradnju postrojenja. Portfolio obuhvata

  • Ormane
  • Distribuciju struje
  • Klimatizaciju
  • Rešenja za automatizaciju za izradu upravljačkih i rasklopnih postrojenja
  • Servis

Vaše prednosti na prvi pogled:

  • jednostavno planiranje i brza montaža zahvaljujući osnovnim rešenjima u modularnom sistemu – ne krećete od nule, već profitirate od unapred osmišljenih rešenja
  • pouzdan, dugogodišnji rad zahvaljujući rešenjima koja zahtevaju malo održavanja i visokim zaštitnim svojstvima – idealno i za zahtevne uslove lokacije
  • globalne mogućnosti primene zahvaljujući poštovanju međunarodnih standarda i servisu širom sveta
  • sve iz jednog izvora – od kompetentnog partnera sa dugogodišnjim iskustvom i proverenim rešenjima

* „Energy Transition Outlook 2022“ norveškog preduzeća DNV

Tipična rešenja za proizvodnju energije

Primer primene

AC kombinator za fotonaponske projekte

Prethodno konfigurisano rešenje za izgradnju AC kombinatora, kao osigurača između invertora i glavnog priključka. Specijalno razvijen za fotonaponske sisteme u paralelnom radu sa mrežom, zasnovan na AX kompaktnom kućištu sa Ri4Power sistemom sabirnica...

Enclosures

Outdoor

Outdoor enclosures are ideal for use outside. Rittal's CS wall-mounted enclosures and CS New Basic enclosures are available off the shelf as standard products. CS Toptec enclosures are the perfect solution for your outdoor projects. The multi-functional...

Enclosures

Outdoor

Outdoor enclosures are ideal for use outside. Rittal's CS wall-mounted enclosures and CS New Basic enclosures are available off the shelf as standard products. CS Toptec enclosures are the perfect solution for your outdoor projects. The multi-functional...

Climate control

Outdoor climate control

Function meets safety – never weather-beaten. Our outdoor climate control solutions are ideally suited for outdoor use. Fan-and-filter units with hose-proof hoods, heaters and Blue e+ chillers with the corresponding "Outdoor" option may...

IT rack systems

Network/server rack VX IT with glazed door, IP 55, with 482.6 mm (19") mounting angles, standard

VX IT network/server enclosure, closed, for direct climate control tailored to the specific enclosure. 482.6 mm (19") interior installation with 482.6 mm (19") mounting angles in the standard version, available in a range of size variants and...

Power distribution

Busbar systems

RiLine busbar systems for individual switchgear and controlgear up to 2100 A. Complete solutions for AC or DC applications.

Success Stories.