ELECTRIFY YOUR SYSTEM

Efikasna skladišta – gradivni elementi za energetski sistem budućnosti

Iskoristite šanse na putu ka All Electric Society

Skladištenje energije

Rešenja za skladištenje energije

„Zelena“ struja se ne unosi u mrežu permanentno i ravnomerno, jer proizvodnja iz vetra i sunca zavisi od doba dana i vremenskih uslova. Kako bi se izbeglo preopterećenje mreže, trenutno se vetroelektrane i fotonaponski sistemi privremeno isključuju sa mreže.

Za uspeh energetske tranzicije su stoga neophodni skladišta energije, kako bi se ovi viškovi kapaciteta iskoristili i mreža održala u ravnoteži. Teme kao što su litijum-jonski baterijski sistemi, Power-to-Gas postupci ili sektorsko povezivanje su ključne za održiva rešenja. Međunarodna agencija za energiju (IEA) prognozira eksponencijalni rast investicija u tehnologije skladištenja.

Inovativni koncepti kompanije Rittal

Kao partner sa iskustvom u industriji, Rittal Vam nudi odgovarajuća rešenja za vremensko razdvajanje proizvodnje i potrošnje struje. Sa fleksibilnim, skalabilnim sistemskim modularnim setom, Rittal Vam olakšava izgradnju sistema za skladištenje energije i nudi Vam različite komponente koje su savršeno usklađene: ormane, distribuciju el. energije, rešenja za klimatizaciju, rešenja za automatizaciju u izradi upravljačkih i rasklopnih postrojenja kao i servis širom sveta.

Vaše prednosti na prvi pogled:

  • brza i sigurna montaža – pomoću malih ormana i ormana u modularnom sistemu i pomoću sabirničkih sistema za montažu uticanjem koja štedi vreme
  • visoka fleksibilnost – sistemi ormana za 19" oblike baterija kao i šine i police za velike terete za druge varijante baterija
  • jasna ušteda vremena zahvaljujući kompletno predmontiranim kontejnerima za skladištenje baterija koji se mogu nizati, za prihvatanje celokupne infrastrukture skladištenja
  • pouzdan, dugogodišnji rad zahvaljujući visokim zaštitnim svojstvima od vetra, vremena i drugih spoljašnjih uticaja
  • globalne mogućnosti primene zahvaljujući poštovanju međunarodnih standarda i servisu širom sveta
  • partner orijentisan ka budućnosti, koji rano prepoznaje i prati nove razvojne trendove – inovativna i konkurentna rešenja za Vas

Tipična rešenja za skladišta energije

Primer primene

Kontejner za skladištenje energije sa Blue e+

Unapred konfigurisano rešenje za kontejnere za skladištenje energije sa visoko efikasnom tehnologijom hlađenja za smanjenje vašeg CO₂ otiska.

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Enclosures

Enclosure systems

The VX25 and TS 8 baying enclosure systems and system enclosures SE feature a cleverly designed frame section. Interior installation may be implemented on two mounting levels to maximise the use of space inside the enclosure. The VX25 large enclosure...

Enclosures

Outdoor

Outdoor enclosures are ideal for use outside. Rittal's CS wall-mounted enclosures and CS New Basic enclosures are available off the shelf as standard products. CS Toptec enclosures are the perfect solution for your outdoor projects. The multi-functional...

Outdoor climate control

Wall-mounted cooling unit Blue e+ outdoor 1.5 kW – 5.0 kW

Energy-efficient Blue e+ outdoor wall-mounted cooling units in output categories ranging from 1500 W to 5000 W. With their high protection category of IP 56 / UL type 12/3R/4 and a temperature range of -30 °C to 60 °C, they provide...

Enclosures

IT rack systems

With our flexible system solutions, you will find the perfect rack for your individual requirements, covering all network applications, large and small.

Success Stories.

H2 Core Systems

Vodonik napred!

Zeleni vodonik treba da podstakne energetsku tranziciju. Ali kako uspeti da se ovaj ekološki prihvatljiv energent optimalno upotrebi u industriji? Na to postoje različiti odgovori. Jedan sada nudi kompanija H2 Core Systems. Njeno modularno tehnološko...