Podržavamo vas sa najefikasnijim rešenjima za klimatizaciju na svetu pri smanjenju CO₂ otiska mašina i postrojenja

Efikasno hlađenje mašina i procesa sa Blue e+ čiler serijom

Blue e+ čileri omogućavaju ogroman skok u energetskoj efikasnosti. Osnova za visoku energetsku efikasnost su komponente sa regulacijom brzine. Sa ovom inovativnom pogonskom i regulacionom tehnikom može se u poređenju sa rashladnim uređajima sa regulacijom bajpasa vrućeg gasa uštedeti do 70 procenata energije. Još jedna novina je kompaktna Microchannel tehnologija u izmenjivaču toplote (kondenzatoru). Zbog površine za razmenu toplote između rashladnog sredstva i okolnog vazduha, koja je veća u odnosu na zapreminu, količina rashladnog sredstva može se smanjiti za do 55 procenata.

Vaše prednosti na prvi pogled

  • Stabilni procesi i konstantne performanse mašina zahvaljujući preciznom hlađenju (tačnost temperature ±0,5 K)
  • Podešavanje performansi prema potrebi: fleksibilna kontrola brzine i inverter tehnologija štede energiju kada puni kapacitet nije potreban
  • Spremno za budućnost: usaglašeno sa F-gas regulativom zahvaljujući rashladnim sredstvima sa niskim GWP vrednostima
  • Efikasno: primena mikrokanalne tehnologije smanjuje količinu rashladnog sredstva i do 55%
  • Štedi prostor: kompaktan i modularan dizajn obezbeđuje minimalnu zauzetu površinu (0,29 m²)
  • Visoka operativna bezbednost zahvaljujući integrisanim sigurnosnim funkcijama: senzor protoka, nadzor nivoa i sigurnosni ventili za rasterećenje pritiska
  • Minimalni zastoji zahvaljujući brzom i pouzdanom servisu i visokoj dostupnosti rezervnih delova

Digitalne prednosti za bolji CO₂ otisak

Ko razmišlja celovito digitalno, stvara veću vrednost – Blue e+ čileri putem pametnih aplikacija i servisa obezbeđuju još tečnije procese.

Putem NFC-a možete uspostaviti vezu između pametnog telefona i čilera radi prenosa podataka o uređaju i parametara, ili skenirajte QR kod da biste imali sve relevantne informacije o proizvodu na dlanu:

  • Brža parametrizacija i puštanje u rad vaših čilera
  • Kreiranje i slanje servisnih poruka
  • Kreiranje i slanje lista za pamćenje od pribora i rezervnih delova

IoT interfejs je centralni sastavni deo za inteligentno umrežavanje Rittal rashladnih rešenja ili senzora za nadzor uslova okoline. Opremljen velikom raznovrsnošću interfejsa i protokola, služi za prikupljanje i prenos podataka ka nadređenim IT sistemima ili sistemima za lokalni nadzor stanja mašina.

  • Efikasnije zahvaljujući optimalnoj integraciji rashladnih uređaja, Blue e+ čilera i senzora u aplikacije industrije 4.0
  • Brže kroz kontinuiranu komunikaciju od senzora do Cloud-a
  • Sigurnije kroz povezivanje sa nadređenim sistemima za monitoring ili upravljanje energijom

Saznajte više

Primene

Naše serije čilera otvaraju raznovrsne mogućnosti primene.
Kroz unapred konfigurisane opcije skraćuju vreme isporuke i pojednostavljuju proces naručivanja.

Pumpa povećanog kapaciteta:

Ako je potreban veći protok ili pritisak rashladnog medijuma, pumpa može biti projektovana sa opcijom viših performansi.

Postignite maksimalnu efikasnost sa opcijama "Outdoor" i "Free-Cooling"

Sa opcijom "Outdoor" moguća je spoljašnja ugradnja čilera

  • Optimalna zaštita od vremenskih uticaja zahvaljujući UV otpornom lakiranju i zaštićenom touch displeju
  • Orman od aluminijuma i stepen zaštite IP 54 za zaštitu od uticaja okoline kao što su prašina, prljavština i vlaga
  • Visoke granice primene od -20 °C do 45 °C
  • Integrisano grejanje za predtemperiranje medijuma

Do 90 % smanjenja CO₂ otiska uz dodatnu upotrebu opcije "Free-Cooling"

  • Kroz hibridno hlađenje koje štedi komponente postoji mogućnost dodatne energetske efikasnosti (posebno kod spoljašnje ugradnje, gde se u zimskim mesecima može postići visoka delta T)
  • Garantovana usklađenost sa Direktivom o ekodizajnu (SEPR od 6,6 > 32 % sa opcijom Free-Cooling)

Opcija Free-Cooler može se koristiti u standardnom ormanu ili u kombinaciji sa opcijom Outdoor.

Saznajte više

Naši čileri imaju potrebnu energiju za energetsku tranziciju

Primene čilera za elektromobilnost i vodoničnu ekonomiju (H₂O)

Aplikacije kao što su High Power Charging (HPC) za e-vozila, stanice za punjenje vodonikom (Hydrogen Refueling Station) za vozila sa gorivnim ćelijama ili rashladni sistemi za baterijska skladišta zahtevaju aktivno hlađenje. Ovo hlađenje se može realizovati pomoću čilera. Ako se ovaj čiler dodatno opremi sistemom za slobodno hlađenje (Free-Cooling), mogu se ostvariti značajne uštede energije i CO₂. Time i potrebna struja za hlađenje postaje zelena.

Prednosti efikasnog hlađenja tečnošću

Rittal Blue e+ čileri

  • su specijalno koncipirani za spoljašnji prostor i najbolje su prilagođeni za ove primene
  • su energetski efikasni, smanjuju CO₂ otisak i zahvaljujući svojoj umreživosti mogu se daljinski nadzirati
  • već u standardnom uređaju sadrže preciznu regulaciju temperature (±0,5 K).

Reference

Dokazani potencijali uštede zahvaljujući vodećoj tehnologiji

Lang GmbH

50 procenata manja potrošnja energije po mašini

CNC mašine za glodanje i graviranje kompanije Lang GmbH se koriste širom sveta. A energetska efikasnost i održivost su traženi širom sveta. Zahvaljujući Rittal Blue e+ čilerima, proizvođač mašina je napravio važan korak u ovom pravcu i može da uštedi 50...

„Zaista smo impresionirani energetskom efikasnošću Blue e+ čilera. Time smo smanjili našu potrošnju energije za 50 procenata u poređenju sa sličnim konkurentskim proizvodom. Pozitivna je takođe i jednostavna pristupačnost u slučaju radova na održavanju.“

Jonathan Bechez, referent za rashladnu tehniku u fabrici Renault Le Mans

„Odlična i u poređenju sa prethodnim verzijama znatno poboljšana energetska efikasnost novih Rittal Blue e+ čilera nas je zaista ubedila.“

Alexander Saar, generalni direktor, AXA

„U našem direktnom poređenju novog Blue e+ čilera sa uređajem sa bajpasom vrućeg gasa, EER je mogao biti povećan sa 2,62 na 4,49. Procentualno to iznosi čitavih 71,37 %. Pri trajanju rada od 5.000 h možemo tako po uređaju uštedeti preko 2.400 kWh energije, što odgovara uštedi troškova od 410 €.“

Gospodin dipl.-inž. (FH) Julian Müller, naučni saradnik Visoke škole za primenjene nauke Würzburg-Schweinfurt

Tu smo za vas

Imate pitanja? Rado vam stojimo na raspolaganju za sva pitanja na temu održiva Blue e+ rashladna tehnologija.