Primene

VX SE: Sistemski samostojeći orman, koji se prilagođava vašim zahtevima

Iskoristite brojne prednosti koje VX SE nudi za vaše projekte u različitim sektorima i iskoristite visoke stepene zaštite, širok raspon dimenzija do 1800 mm širine, od 1200 mm visine i 300 mm dubine, različite opcije materijala, jednostavan inženjering kao i sveobuhvatan asortiman dodatne opreme.

Mašinstvo i inženjering postrojenja

Zahvaljujući visokom nivou torzione krutosti, VX SE je posebno pogodan za podnošenje dinamičkih opterećenja i naprezanja kada se koristi sa mobilnom opremom za podizanje i rukovanje u proizvodnom pogonu ili skladištu.

Farmacija

VX SE nerđajući čelik – idealan za primenu u farmaciji. Nema zazora između stranica, krova i okvira, time nije moguće taloženje prljavštine. Glatke površine omogućavaju lako čišćenje.

Prehrambena industrija i industrija pića

Za visoke zahteve u higijenskim područjima. Zadržavanje virusa i bakterija u udubljenjima površine sprečava se glatkim materijalom od nerđajućeg čelika (brušenje granulacije 400, dubina hrapavosti < 0,8 μm). Visok stepen zaštite do IP 66/NEMA 4X omogućava čišćenje jakim mlazom vode.

Tehnologija zgrada (Grejanje, Klimatizacija, Ventilacija)

Sa dubinama od 300 mm VX SE je rešenje po meri kod ograničenog prostora. Pomoću pribora kao što su šarka 180° i aretiranje vrata za evakuacione puteve, održavanje evakuacionih puteva slobodnim je jednostavno moguće.

Vaša korist

Sistem ormana VX SE: Pregled prednosti

Sa ormanom VX SE Rittal nudi pametnu kombinaciju sistemskog ormana i tehnike samostojećeg ormana – i time mnoštvo prednosti, sa kojima možete povećati vašu produktivnost.

Održivost koja funkcioniše

Blue e+: Svetski najefikasnije rešenje za hlađenje za vaš orman

Rittal Blue e+ porodica proizvoda vam nudi rešenja za sve zahteve i svaku primenu. Otkrijte optimalnu klimatizaciju za vašu industriju – i profitirajte od uštede energije od prosečno 75 %.