Vaša korist

Orman VX SE: Vaše prednosti na prvi pogled

Zašto ne jednostavnije, ako može jednostavnije? Sa ormanom VX SE Rittal nudi pametnu kombinaciju sistemskog ormana i tehnologije pojedinačnog ormana – i time mnoštvo prednosti pomoću kojih možete povećati svoju produktivnost.

jer su kod VX SE bočne stranice, krov i okvir izrađeni iz jednog dela. Time ne postoje zazori između krova, bočne stranice i okvira. Bočne stranice se ne moraju zasebno montirati i uzemljenje otpada. Vaša prednost: ušteda troškova i vremena od do 35 %, jer je potrebno manje pribora. 

Sa validiranim i konzistentnim EPLAN i CAD podacima od Rittala dobijate osim toga digitalnog blizanca vašeg postrojenja. Preko konfiguratora RiPanel možete sasvim jednostavno planirati vaš VX SE orman. Time minimizujete greške u celokupnom operativnom toku.

visoka vrsta zaštite do IP 66/NEMA 4/4X kao i NEMA 3R obezbeđuje raznovrsne mogućnosti primene VX SE.

On nudi osim toga zaštitu od udara IK 10 i ima UL odobrenje.

Zahvaljujući ovom pametnom dizajnu, bočne stranice, krov i okvir ormara su provodno povezani, tako da nije potrebno dodatno uzemljenje. Prilikom korišćenja Rittal sistema za klimatizaciju i Rittal ventilatorsko-filterskih jedinica na zadnjem panelu, takođe nije potrebno dodatno uzemljenje.

Pored toga, zahvaljujući pametnoj konstrukciji ormara, VX SE nudi dobre EMC karakteristike. Visoka nosivost od 1.500 N ispunjava i najzahtevnije zahteve.

zahvaljujući dostupnosti širina ormana do 1800 mm jedan samostojeći orman može da zameni male kombinacije rednih ormana do tri ormana. Iz toga proizlaze sledeće prednosti:

  • Nema zaptivanja
  • Nema pribora za spajanje
  • Nema međuelementa za montažne ploče
  • Samo jedno postolje čak i kod velikih širina ormana

Integrisane uvodne ploče u podu čine uvođenje kablova u ormanima visoke gustine IP 66-/NEMA 4- i NEMA 4X posebno jednostavnim i nude ergonomsku pripremu za uvođenje kablova.

sa adapterskom šinom za VX kompatibilnost unutrašnja ugradnja VX25 se u potpunosti može koristiti u VX SE. Pored korišćenja obimnog sistemskog pribora, kao npr. šasija i šinskih sistema, inženjering unutrašnje ugradnje kao i montaža komponenata za ugradnju su identični kao kod VX25.

Takođe kompatibilnost VX SE poda omogućava podnu ugradnju sa VX25 priborom, kao npr. šinama za prihvat kablova i podnim limovima.

Veliki otvor u stabilnom podnom okviru pored toga olakšava uvođenje kablova.

je VX SE pogodan za svaki uslov okruženja. Dubine od 300 mm su npr. idealno pogodne za primene kod ograničenog prostora, kao npr. u tehnologiji zgrada.

Visoki stepeni zaštite do IP 66/NEMA 4 odn. 4X, velika raznovrsnost dimenzija, kao i različite varijante materijala čine VX SE idealnim rešenjem ormana u mnogim primenama.

Svi serijski ormani su dostupni sa lagera.

obrada sistemskih samostojećih ormana VX SE može da se vrši direktno u fabrici Rittal. Sa podacima kreiranim iz inženjeringa možete naručiti kućišta sa izrezima za npr. rashladne agregate, filter ventilatore ili uvodne ploče.

Time povećavate efikasnost u vašem procesu proizvodnje.

se svaki VX SE orman isporučuje sa digitalnom torbom za šeme ožičenja Rittal ePOCKET. Ona održava vašu dokumentaciju mašina i postrojenja uvek na najnovijem stanju, olakšava sprovođenje inspekcija i popravki i doprinosi tome da se smanje kako zastoji postrojenja tako i troškovi održavanja. 

Primene

VX SE: Samostojeći orman koji se može prilagoditi vašim zahtevima

Kupcima su potrebna specifična rešenja u zavisnosti od zahtevnih potreba industrije u kojoj posluju. Kliknite ovde da saznate više o tome kako možete imati koristi od brojnih prednosti koje VX SE nudi za vaše projekte i primene.

Održivost koja funkcioniše

Blue e+: Svetski najefikasnije rešenje za hlađenje za vaš orman

Rittal Blue e+ porodica proizvoda vam nudi rešenja za sve zahteve i svaku primenu. Otkrijte optimalnu klimatizaciju za vašu industriju – i profitirajte od uštede energije od prosečno 75 %.