Obrada sistemskih samostojećih ormana VX SE može se vršiti direktno u fabrici Rittal.
Iskoristite kreirane podatke iz vašeg inženjeringa i naručite kućišta sa izrezima za npr. rashladne agregate, filter ventilatore ili uvodne ploče. Povećajte time efikasnost u vašem procesu proizvodnje.
Zašto ne jednostavnije, ako može jednostavnije? Sa ormanom VX SE Rittal nudi pametnu kombinaciju sistemskog ormana i tehnologije pojedinačnog ormana – i time mnoštvo prednosti pomoću kojih možete povećati svoju produktivnost.
Iskoristite brojne prednosti koje VX SE nudi za vaše projekte u različitim sektorima i iskoristite visoke stepene zaštite, širok raspon dimenzija do 1800 mm širine, od 1200 mm visine i 300 mm dubine, različite opcije materijala, jednostavan inženjering...