Busbar machining

Fast, precise, ergonomic bending, punching and cutting of copper and aluminium busbars.

Pouzdana obrada uz moderno i intuitivno upravljanje

Punching Terminal PT S4

Punching Terminal PT S4 je automatizovano rešenje za obradu sabirnica. Upotreba mašine za probijanje omogućava brzo, precizno i fleksibilno probijanje i sečenje ravnih bakarnih šina na dužinu.

Prednosti automatizovane obrade sabirnica

  • Veća ušteda vremena: Do četiri alata sa funkcijom brze zamene omogućavaju individualna prilagođavanja i povećavaju efikasnost uz minimalno vreme podešavanja
  • Fleksibilno i jednostavno za korišćenje: Povezane mašine za probijanje i savijanje lako se programiraju, direktno na mašini ili iz kancelarije
  • Visok nivo preciznosti bez dodatne obrade: Snažne opruge alata garantuju čiste, bezsržne otvore čak i na debljim materijalima
  • Dosledan kvalitet: Tri CNC-upravljane ose obezbeđuju visok kvalitet proizvodnje i konstantnu preciznost
  • Jednostavna integracija podataka: Softver PowerCut omogućava uvoz podataka iz drugih izvora, uključujući DXF formate nezavisne od proizvođača kao i podatke iz Eplan i RiPower sistema

Karakteristike i prednosti

Karakteristike

  • Automatizovano probijanje sabirnica
  • Podržava do 4 alata sa funkcijom brze zamene
  • Jednostavno i intuitivno programiranje, čak i za složene obratke
  • Softver mašine podržava uvoz podataka iz drugih izvora kao što su DXF formati, kao i podataka iz Eplan i RiPower sistema
  • Snažne opruge alata omogućavaju izuzetno čisto probijanje čak i debelih bakarnih šina
  • Pogodno za ravne bakarne materijale debljine 3–16 mm i širine 15–127 mm (aluminijum na zahtev)

Prednosti

  • Efikasno probijanje sabirnica
  • Fleksibilna montaža standardnih alata pomoću QuickChange sistema
  • Dosledno visok kvalitet proizvodnje
  • Nije potrebna dodatna obrada
  • Jednostavno programiranje direktno na mašini ili iz kancelarije

Punching Terminal PT S4 – pregled prednosti

Effective busbar machining – with the Punching Terminal PT S4

Preuzimanja

Efikasna obrada sabirnica – uz Punching Terminal PT S4

Punching Terminal PT S4

Pouzdana obrada uz najsavremenije, intuitivno rukovanje

Slični proizvodi

Stacionarne radioničke jedinice CW 120-S

  • Za fleksibilnu upotrebu u radionici
  • Nezavisna obrada sabirnica
  • Kompaktan dizajn

Mobilna bakarna radna stanica CW 120-M

  • Za fleksibilnu upotrebu u radionici
  • Funkcije savijanja, probijanja i sečenja sabirnica objedinjene u jednom proizvodnom rešenju
  • Uključuje sistem fioka za alat i dokumentaciju

Možda će vas zanimati

Ehrt Maschinenbau GmbH

Ehrt Maschinenbau GmbH pridružio se Friedhelm Loh grupi 1. januara 2022. godine. Kompanija Ehrt Maschinenbau GmbH iz Rheinbreitbacha svetski je lider u mašinama za probijanje i savijanje za automatizovanu obradu ravnih materijala kao što su sabirnice i profili. Neke Ehrt mašine, kao što su EB 20 i FlexPunch, već su povezane sa Eplan sistemom i unapređuju lanac vrednosti (Rittal Innovation Center – RIC). Planirano je i njihovo povezivanje sa Rittal Panel Processing Center-om (RiPPC).