Rashladna sredstva usklađena sa F-gas regulativom sa GWP ispod 150

Stroži propisi, kao što je F-gas regulativa, znače da industrijske kompanije sada moraju imati ključnu ulogu u unapređenju zaštite klime. Cilj je smanjenje njihovog karbonskog otiska. Ako kompanije žele da ostanu konkurentne na globalnim tržištima, neophodno je brzo delovanje. U kompaniji Rittal u potpunosti razumemo tu hitnost. Zato smo još 2024. godine kompletan naš portfolio klimatizacije prebacili na rashladno sredstvo R-513A.

Od 1. januara 2027. u EU će na tržište smeti da se stavljaju samo uređaji za klimatizaciju sa GWP < 150 . Zato već sada prebacujemo naš Blue e+ portfolio na rashladno sredstvo R-1234yf usklađeno sa F-gas regulativom (GWP 0,5).

Naš portfolio proizvoda za održivu budućnost 

GWP 0,5

  • Blue e+ S rashladni uređaji 0,3–1,0 kW 
  • Blue e+ rashladni uređaji 1,6–5,5 kW
  • Blue e+ chillers 1,5–7,0 kW
  • Proizvodi dobijaju novi broj artikla
  • Dostupnost:
    rashladni uređaji od Q1 2026, chillers od Q2 2026

GWP 631

  • Postojeći Blue e i Blue e+ portfolio
  • U mnogim regionima, kao što su SAD i Kina, rashladna sredstva sa višim GWP vrednostima i ubuduće će biti dozvoljena

Izuzeci od GWP ograničenja

  • Proizvodi koji sadrže R-513A (GWP 631) mogu se koristiti i nakon 1. januara 2027. ako bezbednosni zahtevi na mestu instalacije ne dozvoljavaju upotrebu rashladnih sredstava sa GWP < 150. 
  • U tom slučaju dozvoljena GWP granica za rashladnu opremu iznosi 750.
  • Regulativa ne propisuje posebnu granicu za chillere.

Dobri razlozi za korišćenje rashladnog sredstva R-1234yf 

R1234yf nudi idealan balans između sigurnosti, ekološke prihvatljivosti i tehničke upravljivosti. Ovo rashladno sredstvo nije samo globalno prihvaćeno kao standard u savremenim automobilskim klima-sistemima, već se već godinama uspešno koristi i na japanskom tržištu za hlađenje razvodnih ormana.

Dobri razlozi za korišćenje rashladnog sredstva R-1234yf 

niži potencijal globalnog zagrevanja (GWP): Rashladno sredstvo R-513A ima znatno nižu GWP vrednost od rashladnog sredstva R134a. GWP vrednost za R134a iznosila je 1.430, dok za R-513A iznosi samo 631. Kod naših chillera, GWP vrednost je čak 70% niža (sa 2.088 za R410a na 631 za R-513A).

Važno je znati: Propisi se odnose samo na nove uređaje – postojeća oprema može i dalje da se koristi i održava sa rashladnim sredstvima R134a/R410a/R-513A do 2032. godine. Od tada će važiti zabrana održavanja i servisiranja opreme koja koristi rashladna sredstva sa GWP vrednošću većom od 750.

Da li ste znali da morate da se registrujete na F-gas portalu Unije (F-gas portal Evropske unije) ako želite da uvozite i izvozite rashladna sredstva koja sadrže F-gasove? 

Tu smo za vas!

Imate li pitanja? Pošaljite nam poruku. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja u vezi sa F-Gas regulativom i prelaskom na nova rashladna sredstva.