Rozšírenie siete optických vlákien a nová generácia mobilnej komunikácie 5G kladú rastúce požiadavky na telekomunikačné spoločnosti a ich infraštruktúry, ktoré musia ponúkať vysoké kapacity a prenos v reálnom čase. Je tiež mimoriadne dôležité, aby boli infraštruktúrne riešenia robustné a fungovali optimálne, a to aj za nepriaznivých poveternostných podmienok, extrémnych horúčavách alebo chlade a vlhkosti.
Robustné vysokovýkonné riešenia pre najmodernejšiu telekomunikačnú infraštruktúru
Rittal ponúka inteligentné a flexibilné riešenia pre telekomunikačné siete, ako sú mobilné telefóny a širokopásmové pripojenia, z jedného zdroja. Naše univerzálne, robustné a efektívne riešenia je možné prispôsobiť aj konkrétnym požiadavkám zákazníkov.
- Vďaka dômyselnému modulárnemu systému skríň s (jednou stenou alebo dvoma stenami) a s klimatizáciou
- Vďaka robustným vonkajším skriniam, ktoré sú vyrobené z prvotriednych materiálov s povrchovou úpravou odolnou proti UV žiareniu a vysokými kategóriami ochrany
- Vďaka plastovým skriniam, ktoré sú ideálne napr. pre montáž v tuneloch
- Vďaka energeticky úsporným riešeniam chladenia so širokou škálou výkonov a veľkým teplotným rozsahom -30 až +60 stupňov Celzia
- Vďaka globálnej použiteľnosti v dôsledku medzinárodných schválení
- Vďaka energeticky efektívnej technológii Blue e+ dosahuje priemerná úspora našich chladiacich jednotiek 75 percent energie
- Vďaka pôsobivému odvodu tepla dosiahnutému inteligentným dizajnom vonkajších skríň Rittal
- Vďaka diaľkovému monitorovaniu skríň a zariadení pomocou inovácií IIoT na pripojenie chladiacich riešení a senzorov Rittal na monitorovanie fyzikálnych podmienok prostredia
- Vďaka skriniam a riešeniam chladenia vyžadujúcim nízku údržbu a globálnej servisnej sieti s rýchlou dostupnosťou náhradných dielov
- Thanks to edge data centers for the ultimate in computing power and reliability combined with short latency times and maximum security
- Thanks to a ready-to-connect IT infrastructure in a robust container shell for SME, cloud and edge applications
- Thanks to OCP solutions based on the OpenRack standard to reduce investment and operating costs