Industry Standard Projects

AC rozvádzač pre fotovoltické projekty

Predkonfigurované riešenie na realizáciu AC rozvádzača ako zálohy medzi meničom a sieťovým pripojením – ideálny a individuálne prispôsobiteľný východiskový bod pre váš projektový inžiniering.

Industry Standard Project bol vyvinutý tak, aby uspokojil špeciálne požiadavky pre fotovoltaické systémy > 30 kVA v paralelnej prevádzke so sieťou. Konfigurácia je založená na kompaktnej skrini AX 1281.000 s prípojnicovým systémom Ri4Power 185 mm na rozvod energie a je testovaná v súlade s IEC 61439-1-2. Projekt zahŕňa aj vhodné ventilátorové a filtračné jednotky a vykurovacie telesá pre klimatizáciu spolu s kompaktnými ističmi, NH poistkovými odpínačmi a prepäťovou ochranou. Menovité napätie 400 V, menovitý prúd zostavy rozvádzača do 630 A. 

Dostanete kompletný projekt Eplan vrátane dokumentácie a digitálneho dvojčaťa rozvádzača, ktorý môžete rýchlo a pohodlne prispôsobiť vašim konkrétnym potrebám. Už počas konštrukčnej fázy ušetríte drahocenný čas a môžete sa spoľahnúť na bezpečný a osvedčený systém. Montáž sa tiež výrazne urýchli, pretože rozvádzač AX umožňuje vnútornú inštaláciu bez ďalšieho opracovania – žiadne vŕtanie, žiadne dierovanie, žiadne rezanie. Riadiaci systém je zostavený nezávisle od rozvádzača na samostatne namontovaných dierovaných profiloch. To zaisťuje neobmedzený prístup ku všetkým inštalovaným zariadeniam, ako aj jednoduché odstránenie a opätovnú montáž riadiaceho systému.

Vaše výhody

  • Jednotlivé riešenia možno nasadiť v rekordnom čase na základe vopred naplánovanej konfigurácie
  • Overený systém s optimálne odladenými komponentmi
  • Rýchle a spoľahlivé doručenie

Poznámka​

  • Pri vonkajšej inštalácii musí byť zabezpečená ochrana pred priamym slnečným žiarením, dažďom a snehom.
  • Zoznam produktov je možné jednoducho importovať do nákupného košíka v online obchode.
  • Projekt Eplan je dostupný v cloude Eplan. Na prihlásenie potrebujete Eplan ID prepojené s organizáciou vašej spoločnosti.

Dokumenty na stiahnutie

Vysvetlenie krok za krokom

1 Definícia projektu

Konštrukcia a výroba AC rozvádzačov pre použitie vo fotovoltických inštaláciách musí umožňovať variabilné dimenzovanie jednotlivých komponentov (MCCB, NH, prípojnice) v súlade so skutočným výstupným výkonom. Inštalácia meracích a regulačných zariadení musí zohľadňovať príslušné špecifikácie spoločnosti dodávajúcej energiu.

2 Inžiniering

Projekt Eplan, takzvaný Industry Sample, popisuje plne funkčný AC rozvádzač s kompaktným vzduchovým ističom, prepäťovou ochranou a klimatizáciou. Dostanete kompletný projekt Eplan vrátane všetkých CAD súborov, zoznamov dielov s použitými komponentmi a energeticky relevantných diagramov.

3 Inžiniering – Elektroinštalácia

Všetky požadované konštrukčné informácie sú uvedené v plných detailoch vrátane príslušných špecifikácií káblových žľabov a líšt.

4 Integrácia súhrnných údajov výrobcu

Prostredníctvom knižnice EPLAN Data Portal sú všetky relevantné údaje o článku dostupné na priamy import do projektu Eplan, čo zjednodušuje proces dokumentácie.

5 Inžiniering vytvorí 3D model

Integrované riešenia Eplan umožňujú jednoduché 3D navrhovanie systému distribúcie energie v EPLAN Pro Panel.

6 Digitálne dvojča AC rozvádzača je pripravené pre vás

Digitálne dvojča je virtuálny model plánovanej inštalácie. Umožňuje simulácie systémov, rozhraní a procesov už počas počiatočnej fázy inžinieringu. To znižuje počet potrebných vývojových cyklov, včas odhalí prípadné chyby a urýchli uvedenie do prevádzky. Optimalizácia všetkých krokov procesu ponúka obrovský potenciál úspory času a nákladov.

7 Zoznam dielov pre priame objednávanie 1:1

Zoznam komponentov Rittal možno jednoducho exportovať a pridať do nákupného košíka Rittal – a všetky informácie relevantné pre následné objednanie sú okamžite dostupné pre nákupné oddelenie.

8 Výrazne zjednodušená údržba s digitálnym dvojčaťom

Možnosť vytvorenia modelu AR zjednodušuje údržbu nainštalovaného systému. Servisní technici môžu napríklad už pred odchodom z kancelárie simulovať plánovanú návštevu miesta a môžu poskytnúť cenné tipy svojim lokálnym partnerom prostredníctvom vzdialeného prepojenia.

9 Špeciálne požiadavky? Žiadny problém!

Úpravy projektu Eplan podľa individuálnych želaní a požiadaviek je možné realizovať rýchlo a jednoducho kedykoľvek. Komponenty je možné podľa potreby odoberať, pridávať alebo vymieňať – dokumentácia sa okamžite aktualizuje a digitálne dvojča sa podľa toho prispôsobí.

10 Dokumentácia stlačením tlačidla

Projekt trafostanice je realizovaný v súlade s DIN EN 61439. Pri projektovaní a výstavbe nízkonapäťových rozvádzačov je dôležité, aby dokumentácia obsahovala správy o bežnom overovaní a vyhlásenie o zhode CE.

11 Iintegrácia do výroby a predmontáž

Údaje Eplan je možné bezproblémovo importovať do riešení Rittal, aby sa umožnila automatizovaná výroba – je zaručené výrazné zvýšenie efektívnosti.

Aplikačné centrum Rittal v meste Gera ponúka na požiadanie ďalšie služby s pridanou hodnotou: špecialisti sú k dispozícii na podporu plánovania vášho energetického rozvodu a môžeme sa postarať aj o čiastočnú predmontáž vášho nízkonapäťového rozvádzača. Predmontované systémové komponenty je potom možné rýchlo a spoľahlivo dodať – vrátane ističov dodávaných zákazníkom od všetkých známych výrobcov.

12 Skutočné dvojča ako kópia 1:1

Doby realizácie projektu sa dajú výrazne skrátiť pomocou tzv. Industry Standard Project. V celom reťazci od inžinieringu až po montáž a uvedenie do prevádzky sa výraznými úsporami času dosiahne výrazné zníženie nákladov.