Industry Standard Projects

Kontajnerové riešenie pre batériové úložisko s Blue e+

Predkonfigurované kontajnerové riešenie na uskladnenie energie s vysoko účinnou technológiou chladenia, ktoré vám pomôže znížiť vašu uhlíkovú stopu. Flexibilný modulárny koncept umožňuje jednoduché prispôsobenie vašim špecifickým požiadavkám. Racky je možné vybaviť individuálnym výberom koľajničiek, a sú tak vhodné na použitie s rôznymi typmi batérií.

Kontajnery sú ponúkané v rôznych veľkostiach:

  • Kontajner 40 stôp 3 x 3 (hĺbka racku 800 mm)
  • 40 stôp ISO HC kontajner (hĺbka racku 600 mm)
  • Kontajner 20 stôp 3 x 3 (hĺbka racku 800 mm)
  • 20 stôp ISO HC kontajner (hĺbka racku 600 mm)
  • Kontajner 3 x 3 x 3 (hĺbka racku 800 mm)
  • 10-stopový kontajner ISO HC (hĺbka racku 600 mm)

Všetky kontajnery sú vybavené efektívnou technológiou chladenia Blue e+. Zmenou počtu jednotlivých chladiacich jednotiek môžete prispôsobiť chladiaci výkon požiadavkám konkrétnej aplikácie. A vďaka integrovaným tepelným trubiciam využívajú chladiace jednotky aj menej energie na dodanie požadovaného chladiaceho výkonu.

Štandardizované priemyselné projekty poskytujeme spolu s výkresmi spoločnosti Rittal a analýzou CFD.

Vaše výhody

  • Modulárne riešenie umožňujúce jednoduché prispôsobenie individuálnym potrebám
  • Nezávisí od konkrétneho typu batérie
  • Optimálne odladené komponenty
  • Technológia vysokoúčinného chladenia
  • Nízke prevádzkové náklady zvyšujú ziskovosť vášho úložiskového systému

Poznámky

  • Radi vám poradíme s návrhom kontajnerového riešenia pre batériové úložisko na mieru.
    Kontakt< /li>

Dokumenty na stiahnutie

Kontajnerové riešenie pre batériové úložisko

CAD