Predkonfigurované riešenie pre hlavný rozvádzač nízkeho napätia (LVDB) kompaktných trafostaníc s 1 250 A @ 400 V. Ideálny východiskový bod pre rýchle a jednoduché prispôsobenie vašim špecifickým požiadavkám.
Konfigurácia je implementovaná na štandardných montážnych doskách Rittal a zahŕňa systém prípojníc Ri4Power 185 mm s prípojnicami, ističovými adaptérmi, NH poistkovými odpínačmi a držiakmi prípojníc ako základnými komponentmi pre rozvod energie. Pre umožnenie digitalizácie kompaktnej trafostanice sú v malých a kompaktných skriniach Rittal série PK a AX nainštalované meracie a regulačné zariadenia.
Koncept LVDB odráža najnovší stav digitálnych kompaktných trafostaníc a je poskytovaný ako kompletný projekt Eplan vrátane dokumentácie. Využite výhody preddefinovaného riešenia a urýchlite svoj inžiniering.
Za pomocui "Eplan Industry Sample" ako vaším priemyselným štandardným projektom ušetríte drahocenný čas vo fáze inžinieringu!
Vaše výhody
- Úspora času vďaka jednoduchému prispôsobeniu vopred nakonfigurovaného riešenia
- Optimálne odladené komponenty
- Krátke dodacie lehoty pre štandardné komponenty
- Možnosti predbežnej montáže v aplikačnom centre Rittal v Gere
Poznámky
- Zoznam produktov je možné jednoducho importovať do nákupného košíka v online obchode.
Dokumenty na stiahnutie
Vysvetlenie krok za krokom
1 Definícia projektu
Výstavbu a rozširovanie trafostaníc vrátane začlenenia do elektrickej siete je potrebné plánovať v súlade s predpismi prevádzkovateľa. Rozhodnutia týkajúce sa konštrukcie rozvádzača a rôznych kombinácií kabeláže, transformátorových a ističových častí závisia nielen od požiadaviek zákazníka, ale aj od štruktúry distribúcie energie a topológie siete.
2 Inžiniering
Projekt Eplan, tzv. Industry Sample, popisuje plne funkčnú trafostanicu s NN sekciou, transformátorovou a VN sekciou. Dostanete kompletný projekt Eplan vrátane všetkých CAD súborov, zoznamov dielov s použitými komponentmi a diagramov.
3 Inžiniering – Zapojenie montážnej dosky
Všetky požadované informácie o konštrukcii sú uvedené v úplných detailoch, vrátane špecifikácie káblových žľabov a líšt.
4 Integrácia súhrnných údajov výrobcu
Prostredníctvom knižnice EPLAN Data Portal sú všetky relevantné údaje dostupné na priamy import do projektu Eplan, čo zjednodušuje proces dokumentácie.
5 Inžiniering vytvorí 3D model
Integrované riešenia Eplan umožňujú jednoduché 3D navrhovanie systému distribúcie energie v EPLAN Pro Panel.
6 Digitálne dvojča trafostanice je "ready-2-go"
Digitálne dvojča je virtuálny model plánovanej inštalácie, ktorý umožňuje simuláciu systému, rozhrania a procesov už počas počiatočnej fázy inžinieringu. To znižuje počet potrebných vývojových cyklov, včas odhalí prípadné chyby a urýchli uvedenie do prevádzky. Optimalizácia všetkých krokov procesu ponúka obrovský potenciál úspory času a nákladov.
7 Zoznam dielov pre priame objednávanie 1:1
Zoznam komponentov Rittal možno jednoducho exportovať a pridať do nákupného košíka Rittal – a všetky informácie relevantné pre následné objednanie sú okamžite dostupné nákupnému oddeleniu.
8 Výrazne zjednodušená údržba s digitálnym dvojčaťom
Možnosť vytvorenia modelu AR zjednodušuje údržbu nainštalovaného systému. Servisní technici napríklad môžu už pred odchodom z kancelárie simulovať plánovanú návštevu miesta a môžu poskytnúť cenné rady svojim lokálnym partnerom prostredníctvom vzdialeného prepojenia.
9 Špeciálne požiadavky? Žiadny problém!
Úpravy projektu Eplan podľa individuálnych želaní a požiadaviek je možné realizovať rýchlo, jednoducho a kedykoľvek. Komponenty je možné podľa potreby odoberať, pridávať alebo vymieňať – dokumentácia sa okamžite aktualizuje a digitálne dvojča sa podľa toho prispôsobí.
Príklad: Rozšírenie výstupu záťaže vo všetkých diagramoch
10 Dokumentácia stlačením tlačidla
Projekt trafostanice je realizovaný v súlade s DIN EN 61439. Pri projektovaní a konštrukcii NN rozvádzačov je dôležité, aby dokumentácia obsahovala správy o bežnom overovaní a vyhlásenie o zhode CE.
11 Iintegrácia výroby a predmontáž
Údaje z Eplan je možné bezproblémovo importovať do riešení Rittal pre umožnenie automatizovanej výroby – tým sa zaručí výrazné zvýšenie efektívnosti.
Na požiadanie ponúka Aplikačné centrum Rittal v Gere ďalšie služby s pridanou hodnotou: špecialisti sú k dispozícii, aby vám pomohli s naplánovaním vášho distribučného systému a môžeme sa tiež postarať o čiastočnú predmontáž vášho NN rozvádzača . Predmontované systémové komponenty je potom možné rýchlo a spoľahlivo dodať – vrátane ističov dodávaných zákazníkom od všetkých známych výrobcov.
12 Skutočné dvojča ako kópia 1:1
Čas realizácie projektu sa dá výrazne skrátiť pomocou štandardného priemyselného projektu. V celom reťazci od inžinieringu až po montáž a uvedenie do prevádzky sa výraznými úsporami času dosiahne výrazné zníženie nákladov.