Krefeldská spoločnosť ATR Industrie-Elektronik GmbH skonštruovala rozvádzačový systém s celkovým počtom rozvádzačov 150 metrov pre závod na výrobu drevovláknitých dosiek v USA. Aby bolo zaistené bezproblémové prijatie v Barnwelle v Južnej Karolíne, musel byť systém kompatibilný s UL. Aj keď to je medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC), ktorá určuje štandardy v Európe, na americkom trhu je to štandard Underwriters Laboratories (UL), ktorý treba dodržiavať. Pre výrobcov rozvádzačov, ktorí vyvážajú do Severnej Ameriky, nie je zabezpečenie súladu ľahkou úlohou. Potrebujú odborné znalosti a kvalifikovaných partnerov, ako je Rittal.
Dokážeme UL - a vďaka vynikajúcej dostupnosti dodávok od spoločnosti Rittal dokážeme zákazníkom poskytnúť presnosť, ktorú sľúbime.
Krátky časový rámec
Závod, ktorý po uvedení do prevádzky vyrobí až 280 000 m 3 drevovláknitých dosiek ročne, je najväčšou zákazkou, akú kedy spoločnosť Siempelkamp Group, ktorej súčasťou je spoločnosť ATR, mala. Spoločnosť ATR dodáva príslušné rozvodne zariadení pre všetky spoločnosti Siempelkamp. Načasovanie je prísne. Od získania objednávky až po uvedenie zariadenia do prevádzky uplynie maximálne jeden až jeden a pol roka. Dôležitou súčasťou tohto procesu je zabezpečenie toho, že konečné prijatie závodu spoločnosťou UL prebehne hladko. Normy UL pre americký trh idú v mnohých prípadoch do podrobnejších informácií ako normy IEC. Pred uvedením do prevádzky na mieste musia byť závody podpísané a schválené inšpektorom, ktorý kontroluje a certifikuje rôzne materiály, komponenty a konečné výrobky, aby sa zabezpečila ich prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť. V prípade UL sa kladie väčší dôraz na osobnú a požiarnu bezpečnosť.
Ak má rozvádzač vyhovovať normám UL, je typickým detailom blokovací mechanizmus krytu. To musí zabezpečiť, aby sa dvere krytu nemohli otvárať, keď je systém pod napätím.
Súčasti uvedené na zozname UL
Okrem toho, ako navrhnúť závod, ktorý spĺňa normy UL, je dôležité, aby všetky použité komponenty boli podľa možnosti už uvedené v zozname UL. To je jeden z dôvodov, prečo je Rittal jedným z preferovaných dodávateľov spoločnosti ATR. Napríklad kryty a prípojnicové systémy série TS 8 sú už certifikované UL. Komponenty klimatizácie a ďalšie súčasti, ako napríklad nové energeticky účinné LED kryty svetiel, sú tiež uvedené na zozname UL a možno ich teda bez problémov používať. Laboratórium kvality Rittal je akreditované UL.
Príslušná spoločnosť Siempelkamp vykonáva inžinierske a elektrické plánovacie práce pre rozvádzač. Elektroinštalačné práce sú dokončené takmer výlučne v Eplan Electric P8 pred dodaním do ATR.
Presné dodávky a dôsledná správa údajov
ATR vyniká medzinárodným zameraním a absolútnou spoľahlivosťou, pokiaľ ide o termíny. Všetko závisí od optimálnej spolupráce s dodávateľmi. Napríklad dodávky just-in-time od spoločnosti Rittal sú rozhodujúce pre plynulý chod výroby. Dvakrát týždenne prichádza obrovský náves s krytmi, rackmi a ďalšími komponentmi. Špeciálny medzisklad na mieste poskytuje ďalšiu flexibilitu.
Tím spoločnosti ATR už pracuje na budúcnosti inžinierstva rozvádzačov a digitalizácia sa dostáva do centra pozornosti. Jedným z ich cieľov je zabezpečiť dôslednú správu údajov. Údaje o produktoch Rittal, ktoré sa nachádzajú na webových stránkach a v dátovom portáli Eplan, sú podľa ATR presné a úplné. Spoločnosť už plánuje automatické smerovanie káblov na základe inžinierskych plánov, počas ktorých sa budú automaticky vytvárať dĺžky káblov. Aby sa to zaobišlo bez papiera, plánuje spoločnosť pri plánovaní práce použiť tablety. Používatelia môžu zhromažďovať autorizované dokumenty na výrobu výstupných úloh a spracovávať ich stlačením tlačidla v plne regulovanom procese.
Prehľad
- Projekt
- ATR Industrie-Elektronik GmbH
- Miesto
- Krefeld, Nemecko
- Pobočka
- Electrical-and-Automation
- Výzva
Projekt rozvádzačov v USA, dlhý asi 150 metrov, je v súlade s normou UL
Dodanie skríň TS 8 a ďalších komponentov podľa normy UL- Riešenie
Skrine TS 8 uvedené na zozname UL, systémy prípojníc, chladiace riešenia, energeticky účinné svetlá LED