Za viac ako 100 rokov od svojho založenia sa spoločnosť Alexander Burkle GmbH & Co KG opakovane transformovala, aj keď vždy na základe svojich existujúcich základných odborných znalostí. Spoločnosť, ktorá zamestnáva okolo 800 ľudí na 22 miestach v južnom Nemecku, sa v súčasnosti vyvíja z elektrického veľkoobchodníka na poskytovateľa služieb, ktorý svojim zákazníkom v oblasti technológií budov a priemyslu ponúka inteligentnú technickú podporu, a pomáha im tak na ceste k digitalizovanej budúcnosti. V roku 2019 sa tam rozhodujúci činitelia rozhodli dôsledne rozširovať inžinierske služby a ukázať zákazníkom cesty do Priemyslu 4.0 s novým konceptom plánovania elektrických systémov. Začalo to technológiou budovania. Fabian Camek, vedúci dizajnu: Vymenili sme softvér E-CAD a prešli sme na EPLAN, ktorý nám ponúkol najlepšie príležitosti na konzistentné využitie dát, od počiatočného konceptu až po podrobné plánovanie a prevádzku závodu.
Automatizované plánovanie
Niekto popísal výhody vykonania návrhu distribútora budovy pomocou nástrojov EPLAN Cogineer a Preplanning v jednej vete: Zatiaľ čo plánovač často v priestoroch zákazníka konfiguruje distribútor a vyberá a priraďuje komponenty drag-and-drop, systém E-CAD dizajn sa stará o pozadie. Základné plánovacie práce sa preto vykonávajú automaticky až do posledných detailov. Už je určené aj označenie káblov a vodičov (ktoré sa neskôr tiež vytvoria automaticky), ako aj 3D štruktúra krytu.
Rozvádzače pre Priemysel 4.0
V druhom kroku Alexander Burkle preniesol tieto princípy na konštrukciu rozvádzačov pre priemyselných zákazníkov, medzi ktorých patria poprední výrobcovia obrábacích strojov. Aj tu naďalej rastie inžinierska zložka; jedným z rozhodujúcich predpokladov je dôsledné plánovanie a elektrický dizajn na platforme EPLAN. Pred-plánovanie sa vykonáva pomocou aplikácie EPLAN Preplanning, zatiaľ čo trojrozmerné usporiadanie rozvádzača sa vytvára pomocou aplikácie EPLAN Pro Panel. Hydraulické a pneumatické ovládače sú plánované s programom EPLAN Fluid. Všetky komponenty potrebné na zostavenie distribútorov v budovách a v druhom kroku priemyselných krytov sú uložené v EPLAN spolu so všetkými charakteristickými údajmi a rozmermi. Traja kolegovia v oddelení elektrotechnického dizajnu zaznamenávajú nové položky podľa jednotných pokynov uvedených v Sprievodcovi štýlmi a potom položky vkladajú do databázy.
Databanka článkov: Základ pre digitálne dvojča
Pre strojných inžinierov a ich klientov sú tieto údaje digitálnym dvojčaťom, t.j. Virtuálnym obrazom stroja alebo závodu, ktorý je prispôsobený ich aktuálnemu stavu počas celej jeho životnosti. Fabian Camek poukazuje na to, že digitálne a reálne systémy sú trvalo prepojené, rozvíjajú pamäť objektov. Tí, ktorí používajú a udržiavajú digitálne údaje, šetria čas a peniaze, pretože môžu lepšie plánovať uvedenie do prevádzky a údržbu a v prípade potreby servisu budú mať vždy po ruke všetky potrebné informácie. Tieto údaje sú tiež veľmi dôležité pri modernizácii alebo prestavbe stroja.
Teraz navrhujeme organicky, na základe funkcií a štruktúrovaných modulov a oblastí, vysvetľuje Fabian Camek. Návrhár teda nezačne výberom veľkosti krytu; namiesto toho veľkosť vyplýva automaticky z funkcií, komponentov a modulov. Elektrotechnici používajú produktovú radu Rittal, pokiaľ zákazník nepožiada inak. Fabian Camek navyše dodáva, že vylepšený pracovný tok znamená, že vzory už od začiatku neobsahujú chyby. Mnoho ďalších úloh, ako napríklad výber spôsobu plnenia káblových vedení alebo označenia zariadenia, sa vykonáva automaticky.
Prehľad
- Projekt
- Alexander Bürkle
- Miesto
- Freiburg/Breisgau, Nemecko
- Pobočka
- Electrical-and-Automation
- Výzva
Cesta do Priemyslu 4.0 - s tým spojená, najvyššia možná digitalizácia.
- Riešenie
Základné plánovacie práce budú automatizované - do posledného detailu.
Dokonca aj označenie káblov a vodičov - ktoré sa neskôr tiež vytvorí automaticky - je už pevne dané, rovnako ako 3D štruktúra rozvádzača.