Hybridné pohonné systémy sa nepoužívajú iba v aplikáciách, kde sa vyžaduje mobilita, ale tiež poháňajú vŕtacie systémy používané v ropnom a plynárenskom priemysle. Kanadská spoločnosť Aspin Kemp Associates (AKA) a nemecká spoločnosť MAN Diesel & Turbo SE spoločne vyvinuli systém, v ktorom dieselové generátory dodávajú elektrickú energiu potrebnú na pohon vrtných súprav. Superkondenzátory sa používajú ako medzipamäte na zaistenie spoľahlivého a neprerušovaného napájania. Aby bolo možné tieto superkapsy bezpečne umiestniť, spolieha sa AKA na systémy zastrešenia od spoločnosti Rittal.
Naša spolupráca s Rittal bola pozitívna a v podstate partnerská. Medzitým používame výrobky Rittal tak dlho, že sa stali neoddeliteľnou súčasťou našich výrobných procesov.
Špecialista na offshore aplikácie
Spoločnosť AKA so sídlom v kanadskej provincii Ostrov princa Eduarda je svetovo uznávaným poskytovateľom riešení pre otvorené a pobrežné aplikácie v ropnom a plynárenskom priemysle. Prostredníctvom partnerstva s MAN Diesel Turbo môžu spoločnosti ponúknuť svojim zákazníkom komplexné riešenia energetických, pohonných a automatizačných aplikácií na kľúč. Jedným typickým príkladom je hybridné riešenie používané vo vŕtacích plavidlách inštalované ako hybridné vŕtacie podlahové systémy na výrobných lodiach. Ak nie je k dispozícii žiadny vyrovnávací systém, nie je možné vyrovnať kolísanie zaťaženia, čo vedie k kolísaniu výkonu. Naproti tomu nový hybridný systém splošťuje nosný profil naftových generátorov. Je potrebných menej naftových motorov a zvyšuje sa účinnosť. Systém umožňuje nepretržitý výkon procesu, aj keď by malo dôjsť k krátkodobému výpadku napájania.
Bezpečné umiestnenie
V inovatívnej hybridnej vŕtacej podlahe sú naftové generátory spojené so superkapsulami, ktoré slúžia ako nárazníky a zabezpečujú stabilitu dodávky energie. Na umiestnenie nárazníkov sú potrebné desiatky krytov. AKA sa pri riešení tejto výzvy spoliehala na spoločnosť Rittal a poskytla vhodné riešenie špecifické pre zákazníka. Tento systém skladovania energie, jedinečný na trhu prepravy a offshore, vyžadoval kryty, v ktorých nestačilo iba splnenie obvyklých štandardov. Spoločnosť Rittal dodala pre projekt celkovo 114 krytov vrátane štandardných, upravených a kompatibilných s EMC. Prispievajú tiež k bezpečnosti prevádzky a spĺňajú požiadavky na prepravu. Pretože na mieste nebolo možné vykonať žiadne úpravy, kryty Rittal boli úplne upravené, pripravené na inštaláciu a dodané v súlade s prepravnými predpismi vrátane predpisov DNVGL a ABS.
Úspešna spolupráca
Hybridná vrtná plošina AKA je prvá svojho druhu; teraz bola úspešne uvedená do prevádzky na piatich hlbokomorských vrtných plavidlách. Nový systém umožňuje niektorým generátorom zostať v pohotovostnom režime a nepracovať nepretržite. To znižuje opotrebenie naftových generátorov a znižuje potrebu údržby. Zároveň sa zníži spotreba energie a emisie znečisťujúcich látok.