Na zvýšenie efektívnosti projektu musí výrobca panelov a výrobca rozvádzačov spĺňať dve základné požiadavky: údaje musia byť k dispozícii od začiatku po koniec a musia byť vo vysokej kvalite. Belgická spoločnosť Engie Fabricom predviedla, ako je možné dosiahnuť to. Spoločnosť strednej veľkosti nasadzuje veľké kryty VX25, v neposlednom rade preto, že Rittal poskytuje robustné a veľmi podrobné plánovacie údaje. Na zaistenie údajov pre celý životný cyklus používa spoločnosť Engie Fabricom, ktorá má 300 zamestnancov a realizuje projekty pre priemyselných zákazníkov, na svoje technické úlohy softvér Eplan. V prípade VX25 je možné použiť štandardné makra Eplan bez úprav, ktoré zjednodušujú proces plánovania. Údaje generované inžinierskymi činnosťami tvoria základ pre všetky následné procesy v celom hodnotovom reťazci panelov a riešení rozvádzačov Engie Fabricom. Napríklad sú vedení k správe CNC obrábacieho centra Perforex od spoločnosti Rittal Automation Systems. To sa používa na spracovanie krytov, komponentov rozvádzača a montážnych dosiek. Kombinácia vysokej kvality a komplexnej dostupnosti údajov pomáha eliminovať nákladné manuálne úlohy.
Hneď prvé projekty s novým modelom VX25 objasnili, že kvalita údajov nebude problémom.
Nový systém rozvádzačov s vynikajúcimi údajmi
Inžiniering, plánovanie výroby a realizácia sú navzájom úzko prepojené. Všetky tri vyžadujú vysoko presné údaje, a to je v spoločnosti Engie Fabricom najvyššou prioritou. Spoločnosť využíva makrá Eplan, digitálne modely pre softvér Eplan Pro Panel a technické výkresy. Len čo sme nahrali všetky údaje o objednávkach do nášho systému ERP, vďaka rýchlemu dodaniu spoločnosti Rittal sme mohli začať s VX25 ihneď, pripomína Els Vanbrabant, vedúci inžinierstva a vedúci dielne v spoločnosti Engie Fabricom. Prechod na VX25 bol tiež zjednodušený tým, že rozmery montážnej dosky sú identické s rozmermi predošlého produktu. Nebolo potrebné, aby sme zmenili predformátované rozloženia zo starších projektov, uvádza Vanbrabant.
Hneď prvé projekty poukazujú na výhody
Silné stránky modelu VX25 sa prejavili pri káblovaní a inštalácii prvých krytov tohto typu. Demontáž a montáž dverí a montáž komfortnej kľučky sú teraz oveľa jednoduchšie, zdôrazňuje Danny Rutten, vedúci projektu spoločnosti Engie Fabricom: A veľa možností, ktoré ponúka nový systém rámu a podstavca, prispieva k flexibilite modelu VX25. Napríklad v jednom z prvých projektov boli kryty vybavené dvoma montážnymi doskami a dverami vpredu aj vzadu. To umožnilo čo najlepšie využiť dostupné miesto.
Prehľad
- Projekt
- Engie Fabricom
- Miesto
- Brüssel, Begicko
- Pobočka
- Electrical-and-Automation
- Výzva
Konzistentná správa údajov
Menej manuálnych činností v dielni
- Riešenie
Technický softvér od spoločnosti Eplan umožňuje konzistentnú správu údajov
Žiadne manuálne činnosti v dielni vďaka Perforex od Rittal Automation Systems
Vysoká kvalita údajov