V Rakúsku v súčasnosti 2 800 malých vodných elektrární dodáva elektrickú energiu do verejnej rozvodnej siete. Na vykonanie tejto úlohy je tiež potrebné funkčné elektrotechnické zariadenie. Spoločnosť H&W Control GmbH dodáva toto zariadenie za posledné tri roky. V spolupráci s výrobcami turbín dodávame veľké množstvo do zahraničia a máme exportný podiel okolo 75%, uviedli Rainer Huber a Christian Wieland, výkonný riaditeľ spoločnosti.
Spoločnosť Rittal podporuje výrobcov rozvádzačov pri plánovaní a implementácii rozvádzačov - a my ich radi zohľadňujeme v ich ponuke.
Európska kvalita sa počíta
Závod na najvyššej hore v Paname, Volcan Baru, bol uvedený do prevádzky v novembri 2015. V Južnej Amerike je reputácia európskeho vybavenia veľmi vysoká, rovnako ako dôvera v jej štandardy. Spoločnosť H and W Control preto vkladá dôveru do nemeckej kvality rozvádzačov Rittal. Do Panamy bolo dodaných päť polí - tri pre správu energie s prípojnicovým systémom RiLine 1600 A a dve polia pre riadenie závodu.
Rýchla konfigurácia systému
Úlohou spoločnosti Ennstal bola generálna oprava elektrického zariadenia malej vodnej elektrárne, ktorá existovala od 80. rokov, hovorí Christian Wieland, jeden z riaditeľov spoločnosti H&W Control GmbH, o miestnom projekte. Spoločnosť H&W Control použila nový prípojnicový systém Rittal s priemerom 185 mm na obmedzenie prestojov elektrárne na minimum. Rainer Huber, ďalší z riaditeľov spoločnosti H&W Control, oceňuje najmä jeho kompaktný dizajn a veľkú výhodu oproti konkurencii z hľadiska priestoru a nákladov.