Zabudovanie káblových svoriek do krytu v presne správnej výške znie ako dosť ľahká úloha. No stáva sa často, že koľajnice v kryte ste namontovali o jedno poschodie vyššie alebo nižšie. Našťastie sa pracovníci v dielni spoločnosti Schaper Steuerungstechnik GmbH v Herforde už nemusia obávať opráv, ktoré si tento druh problému vyžaduje. Malý, veľmi jemný detail nového systému skrinky VX25 rieši problém, ktorý spočíva v presnom určení polohy otvoru v nových častiach rámu.
Jednou z hlavných výziev, ktorým tento stredný výrobca rozvádzačov čelí, je výroba rozvádzačov včas a dodržiavanie požadovaných termínov dodania. Schopnosť vytvárať systémy špičkovej kvality napriek veľkému časovému tlaku závisí okrem iného od optimálnych komponentov a systémov. Technici v spoločnosti Schaper boli preto nadšení, keď vo svojich projektoch prvýkrát vyskúšali nový systém VX25 od spoločnosti Rittal. Prvým praktickým testom nového krytu bolo preukázať jeho hodnotu vo veľkých rozvádzačoch dlhých 30 až 40 metrov.
Menej rôznych častí
Všetko o Rittal VX25 je navrhnuté tak, aby sa dosiahol druh zvýšenia účinnosti, a to sa rýchlo prejaví v dielni spoločnosti Schaper. Práca s menším počtom montážnych dielov je dôležitou výhodou, ktorá okamžite zjednodušuje problémy s ukladaním. Zamestnanci v centrálnom sklade aj v skladoch náhradných dielov pre jednotlivé projekty pocítia dopad tejto situácie na svojej pracovnej stanici z prvej ruky. Menej rôznych častí znamená aj to, že nie sú zmiešané tak často. Menej je často viac aj pokiaľ ide o najmenšie komponenty. Všetky skrutky v novom systéme majú rovnakú veľkosť Torx30, čo znamená, že montér má vždy po ruke správny bit.
Rýchlejšia montáž
Model VX25 tiež zjednodušuje montáž mnohými rôznymi spôsobmi, čo pomáha šetriť čas. Napríklad dvere rozvádzača je možné ľahko demontovať, pretože nový systém eliminuje potrebu vyťahovať čapy závesov. Pracovníci spoločnosti Schaper majú vždy tendenciu demontovať dvere pred začatím montáže a zapojenia, čo im uľahčuje prácu, najmä keď je potrebné položiť káble cez viac krytov. Úspora pri montáži a demontáži môže byť pre každé dvere rozvádzača až jedna minúta a viac, hovorí Mentrup a počíta ušetrený čas. Pokiaľ ide o veľké systémy, tieto minúty sa rýchlo sčítajú až na niekoľko hodín. K urýchleniu veci prispieva aj koncepcia montáže jednou osobou, ktorá sa týka celého krytu. Napríklad jeden zamestnanec môže zostaviť zadný panel bez pomoci svojho kolegu. Panel jednoducho zavesia na miesto v hornej časti a pri utiahnutí skrutiek zostane na svojom mieste. Môže to byť iba pár pohybov ruky, ale to zaručuje, že ich kolega môže vykonávať ďalšie úlohy súčasne.