Van Meer Industrial Services je popredný poskytovateľ služieb a neutrálny partner pre výrobu a údržbu energeticky efektívnych motorov, generátorov, prevodoviek a ďalších. Spoločnosť má ústredie v holandskom Tholeni a medzinárodné obchodné centrum v Antverpách v Belgicku. Okrem svojho portfólia priemyselných elektromotorov a ovládačov ponúka Van Meer širokú škálu inžinierskych a údržbárskych služieb. Umožňuje zákazníkom v rôznych priemyselných odvetviach zabezpečiť efektívnu prevádzku svojich výrobných liniek a procesov. Van Meer nedávno spolupracoval s Rittal na implementácii digitálnych procesov pre návrh, obrábanie a montáž regulátorov.
Efektívnosť nákladov a úspory energie
Pred ôsmimi rokmi sa spoločnosť Van Meer špecializovala predovšetkým na údržbu elektrických motorov. Opakované prevíjanie elektrických motorov však podlieha zákonu o znižovaní návratnosti. Zakaždým, keď sa vykonáva táto forma údržby, energetická účinnosť klesá približne o dve percentá. Napríklad v prípade nepretržite fungujúceho elektromotora s výkonom 100 kW sa to môže ročne premietnuť do ďalších nákladov 70 000 eur. Vzhľadom na vysoké ceny elektriny a požiadavky na nepretržitú prevádzku zákazníci čoraz viac volili výmenu motorov ako opravu. Na tomto pozadí prešiel Van Meer z tradičného poskytovateľa údržby do medzinárodného servisného strediska pre nákup a prevádzku pohonov, motorov a iných rotačných zariadení. Ponúka tiež príslušné radiče a údržbu.
Minimalizácia nákladov na materiál s Rittal Automation Systems
Vďaka diverzifikácii portfólia služieb mohla spoločnosť Van Meer rozšíriť a vylepšiť výrobu radičov. Podnik využil softvérové riešenie CAE Eplan ProPanel na vytvorenie digitálnych návrhových výkresov a poslal ich spoločnosti Rittal na obrábanie. Spoločnosť Rittal skontrolovala výkresy a dodala dokonale vopred opracované kryty TS 8. Spoločnosť Van Meer však dostávala čoraz väčší počet objednávok a rozhodla sa kúpiť vlastné obrábacie zariadenie. Rittal Perforex BC 1007 HS bol uvedený do prevádzky iba jeden deň po inštalácii a odvtedy sa používa každý deň. Eplan ProPanel aj Perforex ponúkajú spoločnosti Van Meer atraktívne výhody. Podnik môže využiť program Eplan ProPanel na generovanie 3D vizualizácií, a to aj v počiatočných fázach projektu, a diskutovať o nich so zákazníkom. Perforex navyše minimalizuje chyby a náklady na materiál.
End-to-end efektivita
Digitálne procesy zlepšujú návrh, plánovanie a finálnu montáž regulátorov. Van Meer dokončil významnú objednávku pre japonského výrobcu chemikálií Kuraray, ktorý ukázal účinnosť tohto komplexného prístupu. Kuraray zvyšuje svoju ročnú výrobnú kapacitu z 24 000 na 35 000 ton. V rámci tohto ambiciózneho projektu spoločnosť Van Meer Industrial Services dodala tri vysokonapäťové motory (6000 V) a 150 nízkonapäťových motorov (400/690 V). Kuraray tiež poveril Van Meer vývojom pohonov pre motorové ovládače. Tieto sú umiestnené v rade jedenástich krytov Rittal TS 8.
Prehľad
- Projekt
- Van Meer Industrial Services
- Miesto
- SJ Tholen, Holandsko
- Pobočka
- Electrical-and-Automation
- Výzva
Minimalizácia nákladov na materiál
Rozširuje sa výroba panelov a zvyšuje sa jej profesionalita- Riešenie
Používanie Perforex BC jeden deň po inštalácii
3D prezentácie pre zákazníkov v počiatočných fázach projektu
Znižovanie chýb a materiálových nákladov