Vzhľadom na to, že energetická účinnosť je v centre pozornosti už roky, kde stále existuje potenciál na úsporu energie? Je to otázka, na ktorú chceli odpovedať aj členovia pracovnej skupiny pre zdroje a energetickú efektívnosť vo Voith Turbo v Heidenheime. Pozornosť sa musí nevyhnutne upriamiť na to, čo sa považuje za nízku spotrebu energie. To spôsobilo, že výsledky kontroly služieb a efektívnosti, ktoré Rittal vykonal vo Voith Turbo, boli pre spoločnosť ešte prekvapivejšie. Kontrola odhalila, že prepnutie technológie regulácie klímy v kryte použitom vo výrobných obrábacích centrách na najmodernejšie chladiace jednotky Blue e + od spoločnosti Rittal by mohlo priniesť značné úspory.
Nečakali sme, že nás výsledky kontroly efektívnosti zaskočia.
Ambiciózne ciele
Skupina Voith pripisuje veľký význam udržateľnosti a efektívnemu využívaniu zdrojov. Jej ambicióznym cieľom je dosiahnuť 20-percentné úspory za šesť rokov, a preto spoločnosť pravidelne zaznamenáva a vyhodnocuje, koľko energie a vody spotrebuje a koľko odpadu vyprodukuje. Až donedávna nikto nepremýšľal nad klimatizačnými jednotkami v kryte.
Kontrola efektívnosti na mieste
Pri prehodnocovaní energetickej účinnosti obrábacích strojov a obrábacích centier sa hlavný dôraz kladie na pohony a na klimatizáciu rozvádzačov sa často zabúda. Kontrola servisu a efektívnosti vykonaná spoločnosťou Rittal tiež ukazuje, že v mnohých prípadoch sa modernizácia oplatí vo veľmi krátkom čase. V spoločnosti Voith Turbo sa dvaja zamestnanci spoločnosti Rittal podrobne pozreli na každý obrábací stroj a jeho klimatizačný systém. Celkovo bolo preskúmaných 50 rôznych strojov. Na konci servisnej kontroly dostane zákazník komplexnú dokumentáciu so správou o stave chladiacich jednotiek. Patrí sem aj odporúčanie, či by malo zmysel vymieňať chladiacu jednotku, ktorá jednotka by sa najlepšie hodila ako náhrada, a koľko energie by zákazník mohol ušetriť. V prípade spoločnosti Voith Turbo v Heidenheime spoločnosť Rittal odporučila vymeniť chladiace jednotky na 21 obrábacích strojoch. V závislosti na požadovanom chladiacom výkone ponúkajú chladiace jednotky z radu Rittal Blue e alebo Blue e + energeticky efektívne alternatívy.
Bezproblémové dovybavenie
Odporúčania uvedené v dokumentácii zahŕňajú aj výpočet doby návratnosti, čo zákazníkom uľahčuje rozhodovanie, či investovať alebo nie. Zamestnanci spoločnosti Voith Turbo boli prekvapení, keď zistili, že spotreba energie, a teda aj náklady na ňu klesnú o 70 percent, čo znamená, že prechod na energeticky účinnú technológiu chladenia sa v priemere vráti už za dva roky. Celkovo boli do 21 obrábacích strojov nainštalované nové chladiace jednotky z radu Rittal Blue e+ a Blue e. Po niekoľkých úpravách sa dodatočné vybavenie zaobišlo bez problémov. Vďaka pozitívnym skúsenostiam vo Voith Turbo v Heidenheime prechádzajú aj ďalšie prevádzky spoločnosti k používaniu energeticky efektívnych riešení chladenia vo svojich obrábacích strojoch.
Prehľad
- Projekt
- Voith Turbo GmbH & Co. KG
- Miesto
- Heidenheim, Nemecko
- Pobočka
- Machine-Building
- Výzva
Firemný cieľ: úspora viac ako 20% energie za šesť rokov
- Riešenie
Kontrola servisu a efektívnosti spoločnosťou Rittal na 50 strojoch vrátane podrobnej dokumentácie
Výmena 21 chladiacich zariadení (Blue e alebo Blue e +)
Amortizácia do dvoch rokov