Financie

Digitalizácia - nové príležitosti pre finančný sektor

Technológie ako blockchain a kryptomeny vrhajú nové výzvy pre finančný sektor. Predovšetkým však ponúkajú nové príležitosti a možnosti na zlepšenie efektívnosti a bezpečnosti. Rittal poskytuje dokonalé riešenie na splnenie požiadaviek finančných inštitúcií na správu údajov a zabezpečenie údajov.

Inovatívne technológie a formy mobilnej komunikácie, ktoré vytvárajú nové štruktúry a procesy zachytávaním, prenosom a vyhodnocovaním veľkého množstva údajov, otvárajú finančné inštitúcie veľké príležitosti na rozšírenie ponuky produktov a služieb, ktoré ponúkajú. Vďaka online bankovníctvu môžu zákazníci vykonávať svoje bankovníctvo kdekoľvek a kedykoľvek. A pokiaľ ide o firemných zákazníkov, digitalizácia

Dostupnosť a bezpečnosť sú najvyššie priority

Nové technické možnosti zlepšujú dostupnosť služieb. Zákazníci očakávajú, že budú môcť platiť pomocou rôznych kanálov, zvoliť si preferovaný spôsob a prepnúť si ho kedykoľvek chcú. Tento omnikanálový prístup sa zameriava na prepojenie všetkých kanálov tak, aby zabezpečil ľahké prepínanie kedykoľvek a tiež udržoval alebo dokonca zlepšoval spokojnosť zákazníkov prostredníctvom komplexnej dostupnosti. Digitálna výzva znamená, že dostupnosť všetkých kanálov sa stala jednou z najdôležitejších stratégií vo finančnom sektore.

Jedným z trendov, ktorý navždy zmení sektor, je blockchain. Táto nová rušivá technológia umožňuje viesť globálny register, ktorý jednoznačne priraďuje vlastníctvo a v prípade potreby pomáha prevádzať aktíva v priebehu niekoľkých sekúnd. Napríklad v prípade platieb technológia blockchain umožňuje úplne anonymné transakcie medzi používateľmi bez centrálneho finančného sprostredkovateľa. Všetky zúčastnené strany kontrolujú a dokumentujú každú transakciu, čo znemožňuje následnú manipuláciu. Aj keď kryptomeny ako Bitcoin v posledných rokoch zviditeľnili blockchainovú technológiu, ponúka tiež značný potenciál a množstvo príležitostí v mnohých ďalších odvetviach ekonomiky. Napríklad blockchain je možné použiť v elektronických obchodných systémoch, ako je obchodovanie mimo pracovný čas. Technológia blockchain bola vďaka inteligentným zmluvám posunutá na vyššiu úroveň. V tomto prípade sa bloky neobmedzujú iba na jednoduché finančné transakcie, ale zahŕňajú celé zmluvy týkajúce sa cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, futures a pôžičky.

Aby banky a finančné inštitúcie mohli čo najlepšie využiť tieto nové možnosti, potrebujú najmodernejšiu infraštruktúru bezpečnú proti zlyhaniu, ktorá zaručuje vysokú dostupnosť a optimálnu kybernetickú bezpečnosť. Je to nevyhnutné, pretože s rastom potenciálu finančného sektora sa zväčšuje aj priestor pre hackerov. Špičková bezpečnosť IT by mala čeliť výzvam digitálnej transformácie a zároveň vytvoriť pevný základ pre ďalší rozvoj.

Universal-Investment: Data centre installed in record time

To meet new market requirements and reflect the asset management company’s dynamic growth, Universal-Investment created a new data centre at its site in Frankfurt in collaboration with project partner Canzler Ingenieure. The RiMatrix S from Rittal was selected for the modular data centre, which is a security room in itself, complete with a physical access control system. It also incorporates a protective shell that affords further protection against fire, water and smoke. In the event of a power outage, the UPS unit installed in RiMatrix S steps in first, before the in-house diesel generator starts to supply backup power to the entire building.

Digitalizácia

Digitalizácia vytvára nové obchodné modely

Prepojená a inteligentná digitalizácia má vplyv vo všetkých priemyselných odvetviach.

IT infraštruktúra

Riešenia pre dátové centrá

Modular container-housed data centres offer the ideal scalable solution. Whether customised for SME, cloud or edge applications or preconfigured data centre containers, our modular container system always offers you the perfect solution for your needs.