Námorný priemysel

Kompletné riešenie pre drsné podmienky prostredia

Život na otvorenom mori môže byť veľmi tvrdý, takže technické systémy používané v námornom priemysle vyžadujú vysoko účinnú ochranu pred vplyvmi prostredia, ako je vlhkosť, veľké výkyvy teploty a silné vibrácie. Aj za týchto zložitých podmienok musia citlivé námorné systémy na lodiach, ako sú nákladné alebo osobné lode, vždy spoľahlivo fungovať. Kompletné systémové riešenia pre špeciálne environmentálne požiadavky zohľadňujú tieto podmienky a zodpovedajú špecifickým potrebám námorného priemyslu.

IT systémy, ktoré vás udržia v kurze

Je to sila víchrice 12 a stabilizačné systémy pracujú na maximum a generujú desaťtisíce koní, aby udržali 4 000 kontajnerov na palube čo najtichšie. Námorný priemysel sa musí vyrovnať s takýmito podmienkami. Je samozrejmé, že systémy IT v súčasnosti riadia stabilizačné zariadenia tohto druhu a mnoho ďalších námorných zariadení na palube nákladných a osobných lodí. Okrem toho existujú špecifické námorné systémy, ako sú navigačné zariadenia, námorné rádiové systémy, radarové zariadenia a satelitné telefóny, hlavné a núdzové rozvádzače na moste, štartéry motorov a napríklad svetelné systémy. Bezpečnostné vybavenie na osobných lodiach musí vždy fungovať spoľahlivo, rovnako ako technické riešenia týkajúce sa vybavenia počas plavby. Podmienky ich používania sú o niečo náročnejšie ako v dátovom centre s ovládaním klímy na suchu.

Všetky aspekty musia spĺňať tieto špeciálne environmentálne požiadavky, inštalácia systémov v krytoch a IT rackoch, ich napájanie a zálohovanie, a regulácia klímy.

Aj na suchej zemi sú potrebné robustné riešenia pre námornú logistiku

Rovnako ako kontajnerové lode a luxusné parníky, musia byť zariadenia ako nakladacie a vykladacie systémy v nákladných prístavoch a súvisiace systémy prepravy a manipulácie s nákladom navrhnuté pre maximálnu spoľahlivosť a drsné podmienky. Aj dátové centrá pre správu prístavov a odbavovacie systémy na termináloch pre cestujúcich by mali podporovať vyššie zaťaženie ako IT riešenia pre menej náročné prostredia. Systémy a riešenia, ktoré sú kompatibilné s námorným odvetvím, zabezpečujú vždy potrebnú vysokú prevádzkovú spoľahlivosť, a to aj za zložitých podmienok, s ktorými sa stretáva medzinárodná lodná doprava.

Riešenia Rittal - všetky základy pokryté

Spoločnosť Rittal ponúka systémy krytov v rôznych veľkostiach, prevedeniach a povrchových úpravách, ktoré bezpečne vyhovejú riadiacim jednotkám a rozvádzačom, vrátane cielených riešení riadenia klimatizácie, a to aj na rozbúrenom mori a za extrémnych teplôt a vlhkosti. Medzinárodné schválenia a certifikácie požadované pre námorný sektor vrátane spoločností Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register a American Bureau of Shipping poskytujú potvrdenie, že systémy dokážu odolávať týmto špecifickým podmienkam. Produkty a riešenia Rittal sa používajú v aplikáciách, ako je správa cestujúcich, zábava a komunikácia. Zaisťujú tiež spoľahlivé napájanie prevádzkových zariadení plavidiel vrátane štartérov motorov, osvetlenia, riadenia balastnej vody, palivových systémov a systémov odpadu a nachádzajú sa v navigačných, pozičných a automatizačných systémoch v riadiacich pultoch umiestnených v riadiacich centrách motorov a v hodnotiacich a energetických monitorovacích zariadeniach.

Riešenia rozvádzačov Rittal sú k dispozícii z oceľového plechu, hliníka, zinku, plastu a nehrdzavejúcej ocele. Veľmi odolné povrchové úpravy trvale chránia citlivú elektroniku a zaisťujú jej spoľahlivú funkčnosť po celú dobu.

IT bezpečnosť

IT je, keď veci fungujú

IT systém funguje perfektne a výroba beží hladko. Je to známkou toho, že optimálne zabezpečenie IT funguje.

Meyer Werft

Systémy IT musia mať tvar lode

Norwegian Joy je najväčšia loď, aká bola kedy postavená v lodenici Meyer Werft v nemeckom meste Papenburg. Výkonné informačné systémy od spoločnosti Rittal zaisťujú optimálne pohodlie pre viac ako 4 000 cestujúcich a približne 2 000 členov posádky, kým...

Rozvádzače

Systémy skríň

The VX25 and TS 8 baying enclosure systems and system enclosures SE feature a cleverly designed frame section. Interior installation may be implemented on two mounting levels to maximise the use of space inside the enclosure. The VX25 large enclosure...