Poradenstvo

Optimalizácia procesov a efektívne riadenie projektov

Systémové poradenstvo v oblasti Value Chain od Rittal. Zlepšite prepojenie procesov, zvýšte efektivitu a výkon naprieč celým reťazcom.

Poradenstvo v oblasti Value Chain

Holistický, naprieč každým systémom a na mieru.

Priemysel robí s digitalizáciou veľké pokroky. Význam digitálnych dát ako významného zdroja rastie. Napriek napnutým výrobným cyklom je dnes vyvíjaný obrovský tlak na čas a cenu. Okrem dodávok vysoko kvalitného produktu možno získať kľúčové konkurenčné výhody vďaka najefektívnejšiemu procesu.
Výrobcovia rozvádzačov, ktorí sa zameriavajú na celý hodnotový reťazec - od plánovania a dizajnu až po zadávanie objednávok, výrobu, dodávku a servisné operácie - môžu zvýšiť svoju efektivitu a získať zásadnú výhodu na trhu.

Ponúkame starostlivo zvážený integrovaný koncept kombinujúci poradenstvo, softvér, produkty, podporu a služby. Komplexné a nezávislé na systéme, pričom stále umožňujúce individuálne prístupy.

A finished enclosure in 24 hours – that’s almost two and a half times faster than the manual method. 

The results of a study by the ISW Institute at the University of Stuttgart on the subject of “enclosure construction 4.0” (2017) revealed that when using a semi-automated process, the completed production time was 34 hours in comparison to 58 hours when using the manual method.

Digitalizácia celého hodnotového reťazca a integrácia dát naprieč všetkými procesmi a systémami sú základnými predpokladmi pre automatizáciu procesov pri integrácii a úpravách rozvádzačových skríň.

Výhody:

  • Určíte spôsoby, ako zvýšiť efektivitu a produktivitu
  • Chránite svoju konkurencieschopnosť
  • Optimalizujete hodnotový reťazec
  • Skrátenie priepustnosti

Naše služby zahŕňajú:

  • Analýza výrobného procesu a reprezentácie jednotlivých krokov vo forme grafu
  • Po tejto analýze nasleduje podrobná záverečná správa podrobne opisujúca konkrétne automatizačné riešenia, ktoré vám ušetria peniaze v hodnotovom reťazci.

Obj. č.: 1178.980

Digitalizácia celého hodnotového reťazca a integrácia dát naprieč všetkými procesmi a systémami sú základnými predpokladmi pre automatizáciu procesov pri integrácii a úpravách rozvádzačových skríň.

Výhody:

  • Určíte spôsoby, ako zvýšiť efektivitu a produktivitu
  • Chránite svoju konkurencieschopnosť
  • Optimalizujete hodnotový reťazec
  • Skrátenie priepustnosti

Naše služby zahŕňajú:

  • Analýza výrobného procesu a reprezentácie jednotlivých krokov vo forme grafu
  • Po tejto analýze nasleduje podrobná záverečná správa podrobne opisujúca konkrétne automatizačné riešenia, ktorá vám ušetria peniaze v hodnotovom reťazci

Obj. č.: 1178.980

References