Vďaka nepretržitému monitorovaniu a sledovaniu výkonu vášho zariadenia možno efektívne predchádzať poruchám.
Využívajte svoje zariadenia na maximum po celú dobu životnosti.
Bezproblémová prevádzka výrobných liniek do značnej miery závisí na tepelnom zaťažení, ktorému sú vystavené jednotlivé elektronické komponenty. Zvýšením teploty o približne 10 K (Kelvin) sa znižuje životnosť týchto komponentov na polovicu a zdvojnásobuje sa riziko zlyhania.
Čo ponúkame
- Vizuálna kontrola a vyhodnotenie celkového stavu vášho zariadenia
- Vyčistenie celého zariadenia
- Meranie a dokumentácia systémových parametrov
- Posúdenie celého systému
Výhody:
- Dostupnosť vašej IT infraštruktúry 24 hodín denne, 365 dní v roku
- Vaše dátové centrum si uchováva svoju hodnotu dlhšie
- Zhoda so zákonnými predpismi podľa DIN 31051
- Až o 30% vyššiu účinnosť, ďalšie zníženie nákladov
Čo ponúkame: Vizuálna kontrola systému a všetkých nainštalovaných komponentov podľa DIN 31051
Výhody: Získanie rýchleho a spoľahlivého prehľadu o aktuálnom stave vášho dátového centra IT
Revízia úniku chladiva podľa zákonných predpisov
Podľa nariadenia č. 517/2014 je povinnosťou prevádzkovateľa vykonávať pravidelné revízie úniku chladiva pri zariadeniach, ktoré podliehajú tomuto nariadeniu, teda obsahujú stanovený minimálny objem chladiva. Tieto skúšky tesnosti môže vykonávať iba certifikovaná osoba.
Ako certifikovaný poskytovateľ služieb spĺňa spoločnosť Rittal všetky zákonné požiadavky na vykonávanie týchto povinných skúšok tesnosti buď v rámci jednorazovéj údržby, alebo ako súčasť vašej zmluvy.
Dôležité informácie pre prevádzkovateľov: Od 1. januára 2020 zakazujú predpisy doplňovanie určitých typov chladív počas servisu. Pre konzultáciu o dostupných možnostiach riešenia nás kontaktujte. Zašlite nám e-mail na adresu rittal@rittal.sk alebo nám zavolajte na +421 2 3233 3911.