Údržba

Nepretržitým monitorovaním výkonu vášho zariadenia efektívne predídete poruchám

Preventívna údržba umožňuje včas rozpoznať potenciálne poruchy a predchádzať im. Naši zmluvní servisní technici sa postarajú o vyčistenie vašich chladiacich jednotiek, skontrolujú ich stav a vymenia opotrebiteľné diely. Tým sa predlžuje životnosť a minimalizujú sa prestoje a náklady, čím sa jednoznačne zvyšuje spoľahlivosť výrobných liniek.

Využívajte svoje zariadenia na maximum po celú dobu životnosti.

Bezproblémová prevádzka výrobných liniek do značnej miery závisí na tepelnom zaťažení, ktorému sú vystavené jednotlivé elektronické komponenty. Zvýšením teploty o približne 10 K sa znižuje životnosť týchto komponentov na polovicu a zdvojnásobuje sa riziko zlyhania.

Čo ponúkame

  • Vizuálna kontrola a vyhodnotenie celkového stavu vášho zariadenia
  • Vyčistenie celého zariadenia
  • Meranie a dokumentácia systémových parametrov
  • Posúdenie celého systému

Výhody:

  • Vyššia prevádzková bezpečnosť vďaka včasnému odhaleniu potenciálnych porúch
  • Bezpečná investícia do zachovania hodnoty vášho zariadenia vďaka pravidelnej údržbe
  • Bezpečná prevádzka zariadenia a ochrana pred právnymi rizikami vďaka dodržiavaniu právnych predpisov a noriem podľa DIN 31051: 2012-09 
  • Transparentnosť a kontrola vďaka rýchlemu a spoľahlivému prehľadu o stave vášho zariadenia 
  • Až o 30% vyššia účinnosti systému, čo firme významne usporí náklady 

Revízia úniku chladiva podľa zákonných predpisov

Podľa nariadenia č. 517/2014 je povinnosťou prevádzkovateľa vykonávať pravidelné revízie úniku chladiva pri zariadeniach, ktoré podliehajú tomuto nariadeniu, teda obsahujú stanovený minimálny objem chladiva. Tieto skúšky tesnosti môže vykonávať iba certifikovaná osoba.
Ako certifikovaný poskytovateľ služieb spĺňa spoločnosť Rittal všetky zákonné požiadavky na vykonávanie týchto povinných skúšok tesnosti buď v rámci jednorazovéj údržby, alebo ako súčasť vašej zmluvy.