Konfigurátor pre Comfort panel

Máte možnosť výberu


Sériový program

  • Sériové varianty s optimalizovaným pomerom cena – výkon
  • Štandardne na sklade
  • Jednoduchý, rýchly a bezpečný výber
  • Pre vstavby čelných panelov, ktoré sú zosúladené s bežnými riešeniami obsluhy


Konfigurovateľné špeciálne riešenia

  • Individuálne rozmery aj na priamu vstavbu panela bez čelného panela
  • Kompletná rozmanitosť riešení pre takmer všetky prípady použitia
  • Vysoká flexibilita dizajnu a funkcie

Pomocou tohto nástroja je možné vytvoriť optimálne zosúladené riešenia pre rozhranie človek/stroj. Integrovaná inteligentná skúška konzistencie zabezpečuje, aby bola vaša konfigurácia úplná a bez chýb. Na konci vašej konfigurácie si môžete vyžiadať ponuku – dostanete trojrozmerné zobrazenie vášho individuálneho riešenia ovládacej skrine, aby ste ho mohli integrovať do vašej konštrukcie stroja alebo zariadenia.

Teraz Comfort panel skombinovať pomocou konfigurátora

Vyvolanie vašej poslednej konfigurácie ako predlohy

Ďalšie informácie

V prípade ďalších otázok sa obráťte na technickú podporu alebo kontaktujte náš servis na telefónnom čísle +49 (0) 2772 505 9052 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese mtv@rittal.de