Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, počas ktorého Vám predstavíme naše technologické riešenia a produkty, modifikačné práce na rozvádzačových skriniach, najnovšie inovácie z dielne Rittal a tím ľudí, ktorý stojí za naším úspechom.
V našom modifikačnom centre Vám počas Dní otvorených dverí budú k dispozícii naši Rittal experti, ako aj zástupcovia našej sesterskej spoločnosti Eplan.
Chcete vedieť, ako urobiť skok do sveta digitalizácie a automatizácie ako výrobca rozvádzačov? Ako sa môžete pripraviť na budúcnosť a aké ďalšie novinky pre Vás máme prichystané?
Základné informácie
KEDY: 13. a 14. mája 2025 od 9:00 do 15:00
KDE: Modifikačné centrum RITTAL, Logistický park Prologis pri Senci (hala DC14), Diaľničná cesta 5542/2E, 903 01 Senec
PRE KOHO: partneri, zákazníci, odborná verejnosť, všetci so záujmom o priemyselné technológie
Čo uvidíte a vyskúšate si?
- komentovanú ukážku modifikácií:
- výrezy otvorov pre ventilátory, prechody pre káble, ovládacie prvky, atď.
- vyhotovenie priezorov a presklení
- vŕtanie, rezanie závitov
- prelakovania
- zateplenia rozvádzačov
- ukážky moderných riešení v oblasti rozvádzačových systémov, možností chladenia a IT infraštruktúry
- AC rozvádzač pre fotovoltiku
- strihačka káblových žľabov a DIN líšt s možnosťou vyskúšania
- všetky typy Rittal rozvádzačov - AX, KX a VX
- poloautomatické zariadenia na spracovanie vodičov
- nové pulty
- nové ventilátory
- klimatizačné riešenia
- RiLine X - predstavíme Vám našu revolučnú tohtoročnú novinku: inovatívnu platformu pre 60 mm prípojnicové systémy s jednoduchou montážou, vyššou bezpečnosťou a flexibilitou pri konfiguráciách
- softvér EPLAN a výroba rozvádzačov Rittal sú úzko prepojené vďaka digitálnemu toku dát a automatizovanému procesu návrhu a výroby - na pracovisku Eplan Vám umožníme vizualizovať každý krok pri zapojení rozvádzača: na základe digitálnych projekčných dát a vždy aktuálnym projektom sa inteligentné zapojenie stane realitou
- vyskúšate svoju zručnosť a rýchlosť pri zapájaní vodičov do rozvádzača podľa aplikácie Smart Wiring
Prečo prísť?
- možnosť vyskúšať si technológie v praxi
- pohľad do procesov modifikácií
- oboznámenie sa s novinkami a trendmi
- inšpiratívne diskusie s odborníkmi
- možnosť vytvorenia nových kontaktov
PRÍJAZD A PARKOVANIE
Modifikačné centrum a sklad firmy Rittal nájdete v logistickom parku pri Senci.
Po výjazde z diaľnice D1 smerom na Pezinok odbočte na prvom kruhovom objazde pri logistickom parku Prologis prvým výjazdom doprava. Priestory Rittal sa nachádzajú v hale DC14 s označením veľkého loga. Bezplatné parkovanie nájdete priamo pred budovou.
Registrácia nie je potrebná. Ste vítaní kedykoľvek v časoch uvedených vyššie.
Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať!