13. 6. 2024

IT systémy

Dátové centrá na kľúč: Všetko, čo o nich potrebujete vedieť

Dátové centrá sú základným stavebným kameňom pre IT infraštruktúru každej modernej spoločnosti. V súčasnej dobe, keď sa objem dát neustále zvyšuje a ich spracovanie sa stáva čoraz zložitejším, je kľúčové mať k dispozícii spoľahlivé a efektívne riešenie pre ukladanie a spracovanie informácií.

Práve tu prichádzajú na scénu dátové centrá na kľúč, ktoré ponúkajú rýchlu, efektívnu a na mieru šitú možnosť pre podniky, ktoré potrebujú svoje dátové potreby riešiť s minimálnym vlastným zásahom. V tomto blogu sa pozrieme na to, čo všetko obnáša zriadenie dátového centra na kľúč, na čo si dať pozor a ako celý proces prebieha.

Čo sú to dátové centrá na kľúč?

  • Dátové centrá na kľúč (známe aj ako „turnkey data centers“) sú kompletné riešenia pre dátové centrá, ktoré sú navrhnuté, postavené, vybavené a prevádzkované externou firmou. Tento prístup umožňuje firmám vyhnúť sa zložitému a časovo náročnému procesu plánovania a budovania vlastného dátového centra od základov. Zákazník dostane plne funkčné dátové centrum prispôsobené špecifickým požiadavkám jeho podnikania.

Výhody dátového centra na kľúč

1. Rýchlosť nasadenia: Dátové centrum na kľúč môže byť pripravené oveľa rýchlejšie ako tradičné dátové centrum, ktoré vyžaduje dlhé obdobie plánovania a výstavby.

2. Predvídateľné náklady: Keďže celkové náklady sú známe vopred, firmy môžu lepšie plánovať svoj rozpočet bez nečakaných prekvapení.

3. Profesionalita a expertíza: Využitím služieb poskytovateľa, ktorý má skúsenosti s budovaním a správou dátových centier, získavate prístup k najnovším technológiám a osvedčeným postupom.

Postup pred kúpou

1. Analýza potrieb

Kľúčovým krokom je pochopenie vlastných potrieb. Aké veľké dátové centrum potrebujete? Aké technologické špecifikácie sú pre vašu firmu kritické? Poraďte sa s IT oddelením, analytikmi a vedením, aby ste si vytvorili jasný obraz o vašich požiadavkách.

2. Výber poskytovateľa

Vyberte dodávateľa, ktorý má dobré referencie a ktorý vám dokáže poskytnúť riešenie, ktoré zodpovedá vašim potrebám. Dôležité je, aby mal dobrú reputáciu v oblasti budovania a správy dátových centier.

3. Právne a finančné zabezpečenie

Uistite sa, že všetky právne a finančné aspekty sú jasné a transparentné. Dôležité je mať podrobnú zmluvu, ktorá pokrýva všetky aspekty spolupráce, vrátane úrovne služieb (SLA), záruky a podmienok prevádzky.

Čo musíte zvážiť

Pred výberom konkrétneho poskytovateľa a riešenia zvážte nasledovné aspekty:

  • Bezpečnosť dát: Ako poskytovateľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu vašich dát?
  • Rozšíriteľnosť: Môžete ľahko rozšíriť kapacitu, keď sa vaše potreby zmenia alebo narastú?
  • Podpora a služby: Akú úroveň podpory ponúka poskytovateľ po spustení dátového centra?
  • Lokalita: Je dátové centrum umiestnené v oblasti, kde je minimálne riziko prírodných katastrof?

Aké služby vie zabezpečiť Rittal 

Aký je vstup zákazníka a čo všetko za neho obstará Rittal?

  • Pripravenie dôkladného plánu a dizajnu serverovne je kľúčové. Zahrňte rozloženie serverov, chladenie, zálohovacie zdroje, bezpečnostné opatrenia a ďalšie faktory.
  • Treba zvážiť napájanie, ktoré bude spĺňať potreby serverovne a zabezpečí vysoký výkon a spoľahlivosť.
  • Dostatočné chladenie a ventilácia sú nevyhnutné. Udržiavajú optimálnu prevádzkovú teplotu vo vnútri serverovne a zabraňujú prehriatiu.
  • Nemožno zabúdať na implementáciu efektívnych zálohovacích a obnovovacích stratégií na ochranu dát. Vplyvy v prípade výpadku treba čo najviac minimalizovať.
  • Nepodceňujeme zabezpečenie serverovne proti neoprávnenému prístupu do miestnosti, ako aj do samotného racku.
  • Je potrebné implementovať systémy monitorovania a správy, ktoré umožnia sledovať prevádzku serverovne a rýchlo reagovať na prípadné problémy.

 

Rittal vie zabezpečiť v spolupráci s partnerskými spoločnosťami takmer všetko od plánovania (dizajnu) cez prípravu potrebných technológií až po implementáciu a uvedenie do prevádzky.

Záver

Dátové centrá na kľúč predstavujú vynikajúcu možnosť pre firmy, ktoré chcú rýchlo a efektívne zvýšiť svoje kapacity pre spracovanie a ukladanie dát bez potreby investovať do dlhého a nákladného procesu výstavby vlastného dátového centra. So správnym poskytovateľom na vašej strane môžete získať prispôsobené riešenie, ktoré zodpovedá všetkým vašim požiadavkám a zabezpečí bezproblémovú a bezpečnú prevádzku vašich dátových operácií.