S príchodom jari sa v priemyselných prevádzkach začína odpočítavanie. Kým väčšina ľudí sa z oteplenia teší, pre technológov a správcov IT infraštruktúry je to signál, že chladiace systémy čoskoro narazia na svoje limity.
Letné mesiace sú pre rozvádzačové skrine a ich chladenie najnáročnejším obdobím roka. Servis chladiacich jednotiek vykonaný s dostatočným predstihom je preto jedným z najdôležitejších krokov pre zabezpečenie plynulého chodu vašej výroby.
Čakanie na poruchu sa nevypláca: Aké riziká hrozia?
Mnohé firmy pristupujú k údržbe reaktívne – riešia problém až vtedy, keď nastane. V prípade priemyselného chladenia však už môže byť neskoro. Keď totiž vonkajšie teploty stúpnu nad 30 °C, zanedbaná jednotka stráca schopnosť efektívne odvádzať teplo.
Čo spôsobuje zanedbaná údržba?
- Prehrievanie komponentov: Elektronika v rozvádzačoch je citlivá na vysoké teploty. Každé zvýšenie prevádzkovej teploty o 10 °C môže skrátiť životnosť komponentov až o polovicu.
- Nečakané výpadky chladiacich jednotiek: Nečistotami zanesené kondenzátory zvyšujú tlak v chladiacom okruhu, čo vedie k núdzovému vypnutiu celého systému a následnému zastaveniu výroby.
- Vysoké náklady na opravu: Akútny servis počas sezóny, keď sú kapacity technikov vyťažené na maximum, býva drahší a časovo náročnejší než plánovaná kontrola.
Prečo je preventívna údržba chladiacich jednotiek kľúčová?
Investícia do včasnej kontroly sa vám vráti nielen v podobe pokoja na duši, ale aj v reálnych číslach.
1. Stabilný výkon a bezpečnosť
Čistá a správne nastavená jednotka dokáže udržať konštantnú teplotu vo vnútri rozvádzača aj počas tropických dní. Tým chránite drahé frekvenčné meniče, PLC systémy a ďalšiu technológiu pred tepelným šokom.
2. Energetická efektivita
Preventívna údržba chladiacich jednotiek zahŕňa čistenie výmenníkov a kontrolu chladiva. Zanesená jednotka musí pracovať dlhšie a intenzívnejšie, aby dosiahla rovnaký chladiaci výkon, čo dramaticky zvyšuje spotrebu elektrickej energie.
3. Predĺženie životnosti zariadenia
Pravidelným servisom chladiacich jednotiek predchádzate nadmernému opotrebeniu kompresora a ventilátorov. Zariadenie, o ktoré je správne postarané, vám bude slúžiť o niekoľko rokov dlhšie než to, ktoré beží na hranici svojich možností v prašnom prostredí.
Profesionálny servis od Rittal
V spoločnosti Rittal vieme, že chladenie je kritickým bodom vašej infraštruktúry. Naši vyškolení zmluvní technici sú preto pripravení zabezpečiť, aby vaše zariadenia zvládli aj toto leto bez zaváhania.
Čo zahŕňa náš odborný servis?
- Kompletná diagnostika chladiaceho okruhu a kontrola tesnosti.
- Dôkladné čistenie kondenzátorov a výmena filtračných vložiek.
- Kontrola elektrických zapojení a aktualizácia firmvéru (pri jednotkách Blue e+).
- Kontrola funkčnosti ventilátorov a odvodu kondenzátu.
- Odborné poradenstvo pre optimalizáciu nastavení.
Tip od expertov: Najvhodnejšie obdobie na servis je od marca do mája. Vyhnete sa tak hlavnej sezóne výjazdov a budete mať istotu, že vaše systémy sú pripravené na prvú vlnu horúčav.
Pripravte sa na leto včas
Nečakajte, kým teplomer ukáže tropické hodnoty a alarmy v rozvádzačoch začnú hlásiť prehriatie. Zabezpečte si stabilitu svojej prevádzky už dnes.
Máte záujem o revíziu vašich chladiacich systémov alebo potrebujete konzultáciu? Kontaktujte naše servisné oddelenie a dohodnite si termín prehliadky.