Koncepcia chladenia od spoločnosti Rittal ponúka riešenie pre širokú škálu aplikácií – od chladenia jednotlivých rozvádzačov až po celé dátové centrá. Prioritou je pritom bezpečnosť a účinnosť.
Zadné dvere LCP CW sú perfektným riešením pre efektívne odvádzanie tepla z IT rackov. Vďaka modulárnemu konceptu, ktorý pozostáva z pasívneho, aktívneho a vodného...
LCP CW: Extrémne vysoké tepelné zaťaženie sa odvádza z IT rackov pomocou výmenníkov tepla vzduch/voda. LCP DX: Ideálne na chladenie malých a stredne veľkých IT aplikácií.
Efektívne chladenie VX IT rackov a micro dátových entier bez priestorových strát. Optimálna podpora vedenia vzduchu „spredu dozadu“ vhodného pre IT oblasť. Vysoké zabezpečenie proti...
Reliable and energy-efficient room cooling for data centres with the highest level of precision and reliability. CyberAir 3PRO CW, CyberAir 3PRO DX and CyberAir Mini CW room cooling systems from the Stulz portfolio.
Door and roof components separate hot and cold air in the data centre. Such a separation is pivotal to increasing the efficiency of climate control technology. It may be used as a hot or cold aisle containment.
The use of Blue e+ technology makes this bundle ideally suited to the requirements of energy-efficient cooling of IT racks. In combination with the IoT interfaces, it supports communication with various systems as well as monitoring and energy management.
The use of Blue e+ technology makes this bundle ideally suited to the requirements of energy-efficient cooling of IT racks. In combination with the IoT interfaces, it supports communication with various systems as well as monitoring and energy management.